Webinary i szkolenia Skorzystaj z wiedzy ekspertów: wybierz temat i dołącz do webinarium
Tematyka webinariów:
- Automatyka przemysłowa
- Komunikacja PROFINET
- Przemysłowa komunikacja bezprzewodowa
- Cyberbezpieczeństwo
Wiedza która procentuje Czego możesz się spodziewać na szkoleniach
Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń tematycznych. Cykliczne webinaria i szkolenia kierowane są do inżynierów, specjalistów urzymania ruchu, elektryków, instalatorów i projektantów automatyki przemysłowej, komunikacji, szaf sterowniczych i instalacji elektrycznych.
Podczas tych wydarzeń poznasz praktyczne przykłady aplikacyjne, dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Dowiesz się jak prawidłowo dobierać rozwiązania do wymogów instalacji. Nasi eksperci przedstawią innowacje, ciekawostki branżowe, ale też pomogą i odpowiedzą na pytania uczestników.
Szkolenia stacjonarne odbywają się w multimedialnych salach wposażonych w sprzęt i zestawy testowe, na których uczestnicy mogą w praktyce tesotwac pokazywane rozwiązania.
Podczas webinarów można zobaczyć konfigurację, ustawienia, podłączanie i działanie na żywo oraz diagnostykę omawianych rozwiązań.
Tematy dopasowujemy do konkretnych rynków i branż. Poniżej znajdziesz weibnaria i szkolenia kierowane do energetyki, w tym fotowoltaiki, dla producentów szaf sterowniczych, producentów pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, a także dla zakładów produkcjnych.
Webinary w czerwcu
Wizualizacja SCADA oraz konfiguracja paneli operatorskich na przykładzie oprogramowania VISU+ Termin: 21 czerwca 2022, 9:00-10:00
Podczas webinarium poznasz narzędzie do tworzenia wizualizacji na panele operatorskie oraz stacje sterowania. Dowiesz się jak połączyć panel operatorski ze sterownikiem.
Szybka i bezbłędna dystrybucja zasilania i sygnałów w szafie sterowniczej Termin: 28 czerwca 2022, 9:00 - 10:00
Zobaczysz jak przyspieszyć prefabykację i oszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.
Dowiesz się jak, bez narzędzi i dodatkowego okablowania, zamontujesz komponenty w szafie sterowniczej: od zasilacza poprzez, złączki PTfixy, falowniki, wyłączniki nadprądowe, rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe, styczniki po hybrydowe rozruszniki silnika.