Автоматичний вимикач пристрою CBMC

Налаштування на льоту

Повне керування продуктом лише однією кнопкою та відповідне встановлення за декілька секунд: дуже просто та інтуїтивно зрозуміло.

Новий електронний автоматичний вимикач пристрою СВМС розроблений відповідно до ваших вимог: він поєднує компактну конструкцію та можливість індивідуального налаштування.

Для вас це означає наступне: просте та гнучке налаштування струму, заощадження місця та надійний захист усіх систем за допомогою лише одного пристрою.

Опис функції

Функціональні елементи та можливості нанесення маркування автоматичного вимикача пристрою СВМС  

Елементи багатоканального автоматичного вимикача пристрою СВМС

З автоматичним вимикачем пристрою СВМС ви можете надійно захищати від перенапруги та струмів короткого замикання до чотирьох каналів за допомогою лише одного пристрою. Канали можна індивідуально налаштовувати за допомогою світлодіодних кнопок каналів із кроком 1А. Варіанти автоматичного вимикача пристрою пропонують можливості встановлення 1–4 А або 10 А.  Завдяки дуже компактному типу пристрій можна без жодних проблем встановити в наявну установку.

Багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристроїв пропонують такі функції та можливості нанесення маркування:

  1. Чотири світлодіодні кнопки каналів для чотирьох незалежних каналів
  2. Можливість нанесення маркування для окремих каналів
  3. Можливість нанесення маркування для позначення пристроїв
  4. З’єднувальні клеми окремих каналів
  5. Контакт дистанційної сигналізації
  6. Подача живлення 24 В постійного струму

Додаткову інформацію щодо багатоканальних автоматичних вимикачів пристроїв СВМС та можливості їх замовлення ви можете знайти за наступним посиланням.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Автоматичний вимикач пристрою CBMC

Компактність і можливість індивідуального налаштування

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити