Рішення для захисту мережі та установок

Огляд

Трансформаторна будка біля підніжжя вітроенергетичної установки  

Високий рівень стабільності мережі завдяки вимогам до живлення мережі

  • Живленні мережі загального користування сьогодні має відповідати значно суворішим вимогам, ніж навіть кілька років тому.
  • Кожна вітроенергетична установка потребує окремого керування подачею живлення.
  • Компанія Phoenix Contact пропонує комплексні рішення для керування живленням і моніторингу стану мережі, за допомогою яких ви зможете забезпечити відповідність своїх установок вимогам стандартів.

Застосування

Електростанція  

Директива про низьковольтне обладнання забезпечує стабільність мережі

Такі заходи, як Закон про поновлювані джерела енергії (Erneuerbare Energien Gesetz — EEG) призначені для поступової заміни традиційних джерел енергії за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Це призводить до збільшення зусиль щодо забезпечення стабільної роботи від електромережі для того, щоб надійно та з високою якістю транспортувати вироблену енергію до споживачів.

Одним із завдань сучасної вітроенергетичної установки є протидія коливанням напруги в мережі для підвищення стабільності електропостачання.

Для цього вони мусять, по-перше, задовольняти умови підключення до мережі кожної країни. У Німеччині вони визначаються Директивою про низьковольтне обладнання VDE-AR-N 4105. По-друге, користувач установки повинен інтегрувати засоби захисту мережі та установок, які здійснюють моніторинг стану мережі та в разі потреби виконують аварійне відключення за встановленою процедурою. Рішення для керування живленням мережі, що їх пропонує компанія Phoenix Contact, забезпечують безперервний моніторинг стану електромережі, тому контролер установки може реагувати на зміни цього стану.

Одним із завдань сучасної вітроенергетичної установки є протидія коливанням напруги в мережі для підвищення стабільності електропостачання.

Для цього вони мусять, по-перше, задовольняти умови підключення до мережі кожної країни. У Німеччині вони визначаються Директивою про низьковольтне обладнання VDE-AR-N 4105. По-друге, користувач установки повинен інтегрувати засоби захисту мережі та установок, які здійснюють моніторинг стану мережі та в разі потреби виконують аварійне відключення за встановленою процедурою. Рішення для керування живленням мережі, що їх пропонує компанія Phoenix Contact, забезпечують безперервний моніторинг стану електромережі, тому контролер установки може реагувати на зміни цього стану.

Топологія керування подачею живлення

Живлення мережі згідно з чинними стандартами

Рішення

Мікроконтролер ILC 191 ETH 2TX  

Серцем цього рішення є мікроконтролер ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) від Phoenix Contact — це модульне рішення, яке виконує умови директиви VDE-AR-N 4105. Рішення включає в себе карту SD зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також мікроконтролер ILC 191 ETH 2TX для оцінки, відповідно до директиви VDE-AR-N-4105, виміряних параметрів мережі, які записуються функціональним модулем IB IL PM 3P/N/EF-PA з модуля вводу/виводу. Завершує рішення цифрова вихідна клема Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC для керування шинним перемикачем, а також, у разі потреби, для вимірювання мережі за допомогою другого функціонального модуля, якщо потрібна функція синхронізації мережі синхронних генераторів. Після збирання компонентів за принципом Plug-and-Play, для введення в експлуатацію захисту мережі та установок необхідними є лише стандартний ПК з інтерфейсом Ethernet та браузер Firefox версії 24.00 або вище.

Grid Monitoring and Protection Controller дозволяє виконувати вимірювання струмів до п’яти ампер або підключення трансформатору струму для отримання енергії. Дані можуть бути передані на контролер установки через PROFINET або Modbus/TCP для подальшої обробки.

Окрім функції моніторингу мережі та синхронізації GMPC також виконує функцію зберігання архівних даних. Він циклічно зберігає значення мережі, дані енергії, події в мережі відповідно до вимог Директиви VDE-AR-N-4105, а також діагностичну інформацію. У разі виникнення критичного стану мережі значення мережі записуються 5 секунд до та після події з мілісекундною міткою часу у форматі CSV. Ця інформацію може бути використана з метою аналізу.

Переваги

  • Постійний огляд даних щодо енергії завдяки розумному рішенню з вимірювання
  • Живлення відповідно до директив VDE-AR-N-4105 та DIN VDE 0126-1-1
  • Введення в експлуатацію через веб-візуалізацію дозволяє обходитися без навичок програмування
  • Зручність обслуговування захисних систем завдяки функції віддаленого доступу

Продукція

ОписТип№ для замовлення
Клема InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Клема для вимірювання струму InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Контролер InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Ліцензія на програмне забезпеченняGMPC 
ОписТип№ для замовлення
Клема InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Клема для вимірювання струму InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Контролер InlineILC 191 ETH 2TX
Ліцензія на програмне забезпеченняGMPC 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Referrer:

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити