Видалення суспензій

Видалення суспензій

Енергоефективні установки

Реєструйте актуальні результати вимірювань і регулюйте дозування залежно від витрати.

Вода, що очищається, спочатку проходить через піщані фільтри. Вони видаляють каламуть і захищають розташовані далі вугільні фільтри від надмірного навантаження. Щоб можна було відфільтрувати колоїди та суспендовані дрібні частки, їх зв’язують спеціальними речовинами — флокулянтами, які дозовано додаються у воду.

Рішення Phoenix Contact допомагають регулювати роботу дозаторів залежно від витрати води, а також реєструвати результати вимірювань усіх актуальних параметрів, таких як каламутність.

Переваги

  • Можливість виявлення потенціалу заощадження та зменшення витрат на енергію завдяки модульній технології збору даних
  • Оптимізація завантаження установок завдяки інтелектуальній комутації їхніх частин
  • Зменшення пікових навантажень завдяки випереджальному розрахунку тенденцій

Модульне керування ступенями фільтрації

Сітчастий барабанний фільтр  

Надійне керування фільтрацією

Перший етап підготовки поверхневий вод відбувається в сітчастому барабанному фільтрі.

Модульні контролери класу 300 вможливлюють надійне керування фільтрацією на основі отриманих результатів вимірювань через різні інтерфейси поширених типів.

Модульний збір даних про енергоспоживання

Розподільна шафа з пристроями для збору даних про енергоспоживання  

Збір даних про енергоспоживання за допомогою модульних вимірювальних клем

На етапі агломерації розмір пластівців залежить від інтенсивності зовнішнього впливу. Для цього регулюється частота обертання мішалки.

Контролюючи споживання енергії двигунами, можна підвищувати енергоефективність. Для збору даних про енергоспоживання пропонуються модульні вимірювальні клеми Inline.

Гнучкі мережі Ethernet

Відкритий ступінь фільтрації  

Проста інтеграція контролерів через PROFINET

Відкрита ступінь фільтра працює за принципом надлишкового підпору, оскільки ефективність очищення значною мірою залежить від тривалості перебування води у фільтрі.

Безпечні контролери клапанів і приводів можна легко інтегрувати в систему керування через мережу PROFINET.

Енергоефективна експлуатація обладнання для агломерації

Енергоефективне керування агломерацією дає змогу заощадити чимало коштів. Контролюйте енергоспоживання й керуйте частотою обертання мішалки в енергоефективний спосіб.

Дані про енергоспоживання реєструються контролером за допомогою модульної вимірювальної клеми й передаються в диспетчерську. Модульні вимірювальні клеми вимірюють змінний струм силою до 5 А, включно зі струмом нейтрального провідника, а також напругу зовнішніх провідників до 400 В змінного струму.

Топологія: енергоефективна експлуатація обладнання для агломерації

Модульні вимірювальні клеми для збору даних про енергоспоживання й виявлення потенціалу заощадження

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити