Інтеграція в будівлі

Інтеграція в будівлі

Підключення та з’єднання

Мініатюрна система підключення відповідає особливим вимогам технології підключення для інтеграції в будівлі.

Сонячну енергію можна отримувати не лише на даху, але й за всією площею зовнішніх поверхонь будівлі. Беручи до уваги цю тенденцію в сонячній енергетиці, компанія Phoenix Contact розробила мініатюрну систему підключення постійного струму.

Це дає змогу ефективно використовувати для отримання енергії фасади будівель. Здебільшого обмежені просторові умови вимагають, щоб технології підключення фасадних фотоелектричних модулів відповідали особливим вимогам. Мініатюрна система підключення Phoenix Contact якнайкраще задовольняє ці критерії.

Переваги

  • Особливо вузька конструкція
  • Сумісність із провідниками, що мають поперечний переріз 2,5 мм².
  • Швидке підключення завдяки технології з’єднання проколюванням ізоляції
  • Вироби, розраховані на силу струму до 15 А та напругу до 1000 В
  • Повний захист зі ступенем IP68

Підключення фасадних модулів

Розетка для фасадних модулів  

Модульна розетка з шириною, що змінюється залежно від вимог замовника

Кожному полюсу відповідає окрема модульна розетка. Обидві модульні розетки вбудовуються у фасадний модуль і заливаються герметиком.

Адаптивна ширина значно спрощує монтаж модульних розеток.

Компактна технологія з'єднання

Мініатюрна система підключення постійного струму для фасадних модулів  

Мініатюрна технологія підключення фасадних модулів

Компактна конструкція з’єднувачів уможливлює прихований монтаж під фотоелектричними модулями або безпосереднє вбудовування у фасадні профілі. Монтаж здійснюється швидко та просто, без спеціального інструменту.

Захист від зворотного струму

Діодний блок для фасадних модулів  

Надійний захист від зворотного струму за допомогою діода для ланцюжків постійного струму

У разі помилки підключення фотоелектричних модулів можливе виникнення зворотного струму. Діод для ланцюжків постійного струму, розміщений у плоскому та стійкому корпусі, забезпечує надійну передачу електроенергії між фасадними модулями.

Він захищає модулі від зворотних струмів силою до 5 А за напруги до 1000 В згідно з вимогами IEC. Максимально допустима зворотна напруга становить 2200 В.

Технології з'єднання для інтеграції фотоелектричних систем у будівлі

Усі елементи, від розетки до захисного діода, непомітно вбудовуються у фасад.

Мініатюрна система підключення для фасадних модулів

Мініатюрна система підключення забезпечує надійне підключення навіть в умовах обмеженого простору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити