Контроль енергії, що виробляється сонячною електростанцією, в режимі реального часу

Огляд

Фотоелектричний парк  

Фотоелектричний парк в гравійному кар’єрі біля міста Фраєнгуфен

  • Компанія Envalue GmbH споруджує і експлуатує фотоелектричні парки для інвесторів і має в своєму портфоліо численні успішні проекти в Європі.
  • Для швидкого реагування на несправності необхідно постійно здійснювати вимірювання різних експлуатаційних параметрів.
  • Для збору та передачі даних фотоелктричних парків компанія Envalue використовує системне рішення від Phoenix Contact.
  • Якість компонентів промислового рівня забезпечує максимальну надійність і можливість проведення швидкого й ефективного технічного обслуговування.

Профіль замовника

Компанія Envalue GmbH з міста Гофкірхен спеціалізується на спорудженні та експлуатації фотоелектричних парків на замовлення інвесторів. Підприємство має в своєму портфоліо численні успішні проекти, реалізовані в Німеччині та Європі.

Застосування

Компанія Envalue експлуатує, поміж інших, і фотоелектричний парк в гравійному кар’єрі біля міста Фраєнгуфен загальною потужністю близько 3,1 МВт. У парку стаціонарно встановлено біля 13 000 кристалічних модулів, об’єднаних у 528 ланцюжків. Фотоелектричний парк площею близько 52 гектарів розділений на три зони, кожну з яких обслуговує окремий інвертор. Інвертори перетворюють постійний струм у змінний і живлять ним трансформатор, що має на виході напругу 20 кВ. Генерований змінний струм після цього передається підземним кабелем до точки підключення до мережі, розташованої на відстані біля п’яти кілометрів.

Як правило, навіть великі фотоелектричні парки не мають на своїй території диспетчерської з постійним перебуванням персоналу. Окрім того, головною метою як експлуатуючої організації, так і інвесторів, для яких вона працює, є досягнення максимальної рентабельності обладнання. Для цього необхідно постійно здійснювати вимірювання таких експлуатаційних параметрів, як сила струму, напруга, інтенсивність сонячного випромінювання тощо, аби своєчасно реагувати на несправності. Для збору та передачі даних потрібне надійне системне рішення, що відповідало б особливим вимогам промислового середовища.

Рішення

Захист ланцюжка  

Кожен ланцюжок має власну систему захисту

Вимірювальний ланцюг розпочинається на ланцюжках: до розподільної коробки для фотоелектричних установок підводиться по 16 або 24 ланцюжки, кожен з яких має окремий захист. Кожен із подвійних ланцюжків вводиться через один з отворів модуля Solarcheck, що дозволяє вимірювати силу струму на ньому. Крім того, вимірювальний модуль Solarcheck може використовуватись і для вимірювання напруги та температури навколишнього середовища. У вимірювальному модулі аналогові дані опрацьовуються, оцифровуються і пересилаються далі за протоколом Modbus.

Оснащення розподільної коробки для фотоелектричних установок доповнюють система захисту від перенапруги Valvetrab для ділянки постійного струму та Plugtrab для захисту комунікаційного кабелю, джерело живлення Uno та з’єднувальні технології від Phoenix Contact. Зібраний постійний струм передається через вимикач на інвертор. Дані зі всіх розподільних коробок для фотоелектричних установок, інверторів і точки підключення до мережі трансформаторної підстанції всі разом надходять до шафи реєстратора даних. У ньому розміщений основний компонент контролера Inline ILC 191, на якому виконується програма керування фотоелектричним обладнанням, запрограмована з використанням функціональних блоків бібліотеки Solarworx.

Рюдігер Гаслінгер (Rüdiger Haslinger), керівник проекту компанії Envalue, пояснює: «За допомогою функціональних блоків із бібліотеки Solarworx можна зчитувати дані всіх розповсюджених на ринку інверторів, що полегшує програмування. Крім того, колектив Phoenix Contact надає нам гарну підтримку з усіх питань під’єднання». Особливою проблемою є під’єднання до систем керування організацій, що безпосередньо займаються збутом. Тим не менше, навіть цю функцію вдається реалізувати без суттєвих витрат на програмування.

Шафа керування з планшетом для порталу Smartblue  

Несправність швидко виявляється на порталі Smartblue

Повний контроль зі Smartblue

Повний профіль параметрів установки, що містить регулярно оновлювані значення сили струму та напруги подвійних ланцюжків, дані від інверторів, а також умови навколишнього середовища в парку: температуру, інтенсивність сонячного випромінювання і багато іншого, оновлюється з інтервалами в 1–5 хвилин і надсилається кожні 15 хвилин мережею Інтернет на сервер виробника ПЗ Smartblue у Мюнхені. Тут звичайні собі цифри та числа перетворюються на цінну інформацію.

Для швидкого виділення потрібної інформації були розроблені спеціальні програмні процедури. Таким чином повідомлення про помилки, що мають одну причину, збираються в одне повідомлення. Повторювані повідомлення про помилку призводять до виникнення так званої помилки стека, що лише один раз відображається на пульті керування. На практиці це, наприклад, означає, можливість швидкого виявлення несправного модуля, запобіжника, що спрацював у розподільній коробці для фотоелектричних установок, або ж ненадійного штекерного з’єднання на ланцюжку.

Висновок

Рюдігер Гаслінгер довго не замислюється над відповіддю на запитання, що відрізняє рішення компанії Phoenix Contact від інших рішень у сфері фотоелектричних установок: «Різниця полягає у надійності Phoenix Contact, притаманній промисловому обладнанню. Якщо порівнювати з вимірювальними платами конкурентів, до яких ланцюжки підключаються безпосередньо, то вимірювальний модуль Solarcheck не розігрівається, оскільки вимірювання виконується безконтактним способом».

Продукція

ОписТип№ для замовлення
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-I-8S-20A2903241
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-I-4S-20A2903242
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-U-1500V2903591
Комунікаційний модуль SCKSCK-C-MODBUS2901674
Лінійний контролерILC 191 ETH 2TX2700976
Пам’ять даних програм і конфігураціїSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Функціональна клема Inline-RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Первинно-імпульсне джерело живлення UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60 Вт2902992
Первинно-імпульсне джерело живлення QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Джерело безперебійного живлення з технологією IQQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Промисловий маршрутизатор UMTS/GSM з інтерфейсом EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Комутатор Ethernet, 4 порти TP-RJ45, 1 порт LWL, 100 Мбіт/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Комутатор Ethernet, 4 порти TP-RJ45, 1 порт LWL-Port, 100 МБіт/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Запобіжник, 10,3 мм × 38 мм, до 1000 В пост. струмуFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Розрядники для захисту від перенапруг для 2-полюсних ізольованих систем напруги постійного струму з 1000 В постійного струмуVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Універсальні вставні розрядники для захисту від струму блискавки та перенапругVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Змінний елемент для захисту від перенапруг для базового елементаPT 3-PB-ST2858030
ОписТип№ для замовлення
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-I-8S-20A
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-I-4S-20A
Вимірювальний модуль SCK для контролю фотоелектричних установокSCK-M-U-1500V
Комунікаційний модуль SCKSCK-C-MODBUS
Лінійний контролерILC 191 ETH 2TX
Пам’ять даних програм і конфігураціїSD FLASH 2GB APPLIC A
Функціональна клема Inline-RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Первинно-імпульсне джерело живлення UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60 Вт
Первинно-імпульсне джерело живлення QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Джерело безперебійного живлення з технологією IQQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Промисловий маршрутизатор UMTS/GSM з інтерфейсом EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER
Комутатор Ethernet, 4 порти TP-RJ45, 1 порт LWL, 100 Мбіт/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Комутатор Ethernet, 4 порти TP-RJ45, 1 порт LWL-Port, 100 МБіт/сFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Запобіжник, 10,3 мм × 38 мм, до 1000 В пост. струмуFUSE 10,3X38 15A PV
Розрядники для захисту від перенапруг для 2-полюсних ізольованих систем напруги постійного струму з 1000 В постійного струмуVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Універсальні вставні розрядники для захисту від струму блискавки та перенапругVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Змінний елемент для захисту від перенапруг для базового елементаPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Referrer:

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити