Управління електростанцією: реєстрація метеорологічних даних

Управління електростанцією: реєстрація метеорологічних даних

Моніторинг метеорологічних даних

Придбавши метеорологічну станцію Phoenix Contact, ви завжди отримуватимете актуальну інформацію про ефективність роботи вашої установки.

Назад до Польові установки

Категорії

Для управління польовими фотоелектричними установками бажано завжди мати доступ до інформації про енергетичну ефективність та надійність обладнання. Одним із показників для оцінювання цього є так званий коефіцієнт продуктивності (Performance Ratio) — відношення фактичної продуктивності установки до теоретично можливої.

Раптове зменшення цього значення вказує на несправність установки. Метеорологічні станції безперервно реєструють важливі параметри навколишнього середовища, такі як інтенсивність сонячного випромінювання, швидкість вітру й температура повітря. Ці дані використовуються для розрахунку коефіцієнта продуктивності.

Переваги

  • Розгортання всіх необхідних каналів вводу/виводу
  • Інтерфейси для підключення будь-яких датчиків
  • Можливість підігріву датчиків
  • Передача зібраних датчиками даних за протоколом Modbus згідно зі специфікацією SunSpec®
  • Просте задавання параметрів датчиків через веб-інтерфейс

Підключення

Метеорологічна станція у фотоелектричній установці  

Метеорологічна станція має інтерфейси для підключення всіх поширених датчиків

Через стандарті інтерфейси до універсальної метеорологічної станції Phoenix Contact можна підключити максимум одинадцять поширених датчиків.

Окрім того, усі електричні складники метеорологічної станції надійно захищені від перенапруг.

Введення в експлуатацію

Веб-інтерфейс для задавання параметрів метеорологічної станції  

Просте задавання параметрів метеорологічної станції через веб-інтерфейс

Конфігурувати окремі датчики дуже легко — для цього є веб-інтерфейс. Це дає змогу обходитися без навичок програмування під час введення метеорологічної станції в експлуатацію.

Зібрані метеорологічні дані зберігаються в локальній пам’яті контролера та доступні в разі потреби.

Передача даних

Електроживлення та керування елементами системи  

Інтерфейси для передачі даних у систему SCADA

Для простої інтеграції в систему SCADA вищого рівня метеорологічні дані конвертуються у бажаний формат (Modbus, PROFINET або SunSpec®) і передаються через мережу Ethernet.

Завдяки веб-інтерфейсу доступ до метеорологічної станції, підключеної до мережі установки, можна отримати в будь-який момент.

Реєстрація метеорологічних даних для польових установок

Для експлуатації польових установок необхідно збирати всі отримані за допомогою датчиків метеорологічні дані. Ці дані потрібно передавати через відповідні інтерфейси в централізовану систему SCADA для моніторингу та керування.

Збір і передача даних мають забезпечуватися за будь-яких умов навколишнього середовища, можливих на відкритому просторі.

Реєстрація метеорологічних даних для польових установок

Метеорологічна станція для безперервної реєстрації усіх важливих метеоданих

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Метеорологічна станція для фотоелектричних установок на відкритому просторі

Метеорологічні дані передаються до центральної системи SCADA.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити