Технології з'єднання

Технології з'єднання

Надійне з’єднання

Належна технологія з'єднання для вашої польової установки: довговічна та проста в підключенні.

Компанія Phoenix Contact пропонує безліч спеціалізованих рішень для кабельного з’єднання різних вузлів польових фотоелектричних установок — від фотоелектричних модулів і розподільних коробок для фотоелектричних установок до інверторів.

При цьому акцент зроблено на довговічність, а також швидкість і простоту монтажу. Завдяки цьому з’єднувачі змінного струму можна монтувати безпосередньо на об’єкті впродовж лічених секунд без спеціального інструменту. Узгоджені між собою високоякісні компоненти роблять важливий внесок у забезпечення високої експлуатаційної готовності установок навіть під дією несприятливих впливів навколишнього середовища.

Переваги

  • Різноманітність і гнучкість завдяки сумісності з провідниками, що мають переріз від 2,5 до 16 мм²
  • Стійкість до ультрафіолету, екстремальних температур та атмосферних впливів
  • Орієнтованість на майбутнє — номінальна напруга до 1500 В
  • Інноваційне пружинне підключення забезпечує довготривале безпечне з’єднання та не потребує спеціального інструменту

З’єднання та розведення кабелів

З’єднувачі постійного струму  

Інноваційні з’єднувачі для швидкого та простого кабельного з’єднання

Інноваційні пружинні контакти з’єднувачів постійного струму дають змогу надійно та безпечно підключати провідники з перерізом від 2,5 до 16 мм² без спеціального інструменту.

Це вможливлює особливо безпечну та швидку підготовку до підключення безпосередньо на місці виконання робіт.

Розподіл електроенергії

Трійники постійного струму  

Гнучкий розподіл електроенергії з ланцюжків сонячних елементів за допомогою трійників

Трійники забезпечують ще більш гнучкі можливості розведення кабелів фотоелектричних установок. Сусідні ланцюжки сонячних елементів можна легко та просто підключити до інвертора за допомогою лише однієї кабельної лінії.

Окрім того, можливе комплектування кабелів з’єднувачами. За запитом можна придбати й кабелі нестандартної довжини.

Підключення пристроїв

Підключення генераторів  

Безпечна передача сигналів, даних та електроенергії

Компанія Phoenix Contact пропонує з’єднувачі та кабельні вводи, які забезпечують безпечну передачу сигналів, даних та електроенергії.

Усі елементи виготовляються з високоякісних міцних матеріалів. Вони проходять інтенсивні лабораторні випробування й гарантують довговічне безпечне з’єднання пристроїв.

Універсальні технології з'єднання всіх рівнів: від фотоелектричного модуля до місця віддачі електроенергії в мережу

З’єднувачі та кабелі забезпечують можливість як жорсткого, так і гнучкого монтажу і розраховані на діапазон температур від –40 до +85 °C.

З’єднувачі постійного струму для фотоелектричних модулів

Універсальні технології з'єднання всіх рівнів: від фотоелектричного модуля до місця віддачі електроенергії в мережу

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити