Бездротові системи

Безпровідні системи

Безпровідна потужність

Відкрийте для себе нові можливості: від Bluetooth до WLAN, від послідовних даних до сигналів входу/виходу.

Безпровідна передача сигналів входу-виходу та послідовних даних

Збирайте результати вимірювань та системні дані з віддалених або важкодоступних ділянок й передавайте їх на центральні пункти. Для систем дистанційного керування це означає надійну та економічну альтернативу прокладанню нових кабельних ліній, перш за все під час установки нових компонентів обладнання або заміни пошкоджених кабелів зв’язку.

Безпровідні модулі оснащені різноманітними інтерфейсами й виконують функції шлюзу між локальними датчиками та виконавчими елементами технологічної станції й центру керування.


Мережеві комплекси з безпровідною системою Radioline

Переваги безпровідної системи Radioline:

  • Швидке та просте введення в експлуатацію без програмування
  • Просте встановлення з’єднань «точка-точка» або мережевих з’єднань (зірка, сітчаста мережа (Mesh))
  • Розширення до 32 модулів входу/виходу на станцію за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки (з можливістю гарячої заміни)
  • Застосування: вхід-вихід на вхід-вихід, вхід-вихід на послідовні дані, послідовні дані на послідовні дані
  • Вбудовані інтерфейси RS-232 та RS-485
  • Технологія безпровідного зв’язку Trusted Wireless 2.0
  • Можливість налаштування швидкості передачі на безпровідних інтерфейсах
  • 128-бітне шифрування даних (AES)

До списку продукції для реалізації цього рішення

В цьому списку продукції ви знайдете компоненти, за допомогою яких ви можете використовувати це рішення для дистанційного керування/технічного обслуговування.

Безпровідний обмін даними в мережі за допомогою WLAN та Bluetooth

У процесі автоматизації вашого заводу скористайтеся перевагами безпровідного обміну даними в мережі та надійними промисловими компонентами від компанії Phoenix Contact.

Wireless Ethernet дозволяє створювати комплексні мережеві рішення в великих системах й інтегрувати мобільні пристрої — надійно, ефективно та просто в обслуговуванні.


Можливості безпровідного обміну даними в мережі

Переваги безпровідного зв’язку Ethernet:

  • Проста та економічна інтеграція в існуючі мережі завдяки гнучким технологіям монтажу та конфігурування
  • Максимальна надійність та експлуатаційна готовність завдяки оптимальним властивостям для застосування у промисловості
  • Можливість всебічного застосування від Voice-over-IP до Safety — завдяки використанню Ethernet як спільного стандарту зв’язку

Bluetooth
Технологія Bluetooth забезпечує можливість особливо простого та надійного під’єднання компонентів систем автоматизації, зокрема паралельно з іншими безпровідними системами.

WLAN
Останнє покоління систем WLAN IEEE 802.11n з технологією MIMO (Multiple Input Multiple Output) забезпечує максимальну надійність, пропускну здатність каналу та дальність дії.

До списку продукції для реалізації цього рішення

В цьому списку продукції ви знайдете компоненти, за допомогою яких ви можете використовувати це рішення для дистанційного керування/технічного обслуговування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити