Мобільна комунікація

Завжди і всюди

Світова бездротова мережа

Мережа мобільного зв’язку відкриває вам постійний доступ до ваших машин та установок.

Дистанційне технічне обслуговування через Інтернет та мережі мобільного зв’язку

За допомогою технологій мобільного зв’язку ви можете в будь-який час та будь-де підключитися до своїх машин та установок через мережу Інтернет. Це забезпечує можливість постійного збору даних та ефективного дистанційного технічного обслуговування.

Для захисту мережевих з’єднань від перешкод та сторонніх маніпуляцій Phoenix Contact пропонує продукти, оснащені найсучаснішими механізмами безпеки: VPN, шифрування IPsec й інтегрований брандмауер.


Безпечна концепція дистанційного технічного обслуговування

Безпечні концепції дистанційного технічного обслуговування машин та установок забезпечують можливість скорочення періодів простою, економії дорожніх витрат й зменшення кількості адміністративних операцій.

Назад угору

До списку продукції для реалізації цього рішення

В цьому списку продукції ви знайдете компоненти, за допомогою яких ви можете використовувати це рішення для дистанційного керування/технічного обслуговування.

Дистанційне керування через мережу мобільного зв’язку

Для постійного збору технологічних даних Phoenix Contact пропонує мобільні пристрої з підтримкою пакетних служб, наприклад, GPRS та EDGE (мережа GSM), а також UMTS/HSPA (3G)

Ці з’єднання розраховуються не за часом з’єднання, а за фактичним обсягом даних. Так, наприклад, ви можете просто та економічно під’єднувати до центру керування віддалені насосні станції чи дорожні знаки.


Технологія дистанційного керування на базі мобільного зв’язку

Окрім промислових мобільних маршрутизаторів, Phoenix Contact пропонує цілу лінійку продукції для обміну даними за допомогою промислових технологій мобільного зв’язку. Вони дозволяють поєднувати системи передачі даних, безпеки так дистанційного керування в комплексні рішення з можливістю масштабування.

Назад угору

До списку продукції для реалізації цього рішення

В цьому списку продукції ви знайдете компоненти, за допомогою яких ви можете використовувати це рішення для дистанційного керування/технічного обслуговування.

Передача аварійних повідомлень по всьому світі за допомогою SMS- або електронних повідомлень

Своєчасно отримуйте інформацію про збої в роботі ваших машинах та установках й уникайте збитків. Щоб допомогти вам у цьому, Phoenix Contact пропонує різноманітні рішення для передачі аварійних сигналів.

Промислові мобільні пристрої, як от SMS-реле з входами попереджувальних сигналів та повідомлень про помилки з можливістю конфігурування, ідеально підходять для контролю малих систем. Для обробки більшої кількості повідомлень можна використовувати програмований мікроконтролер ILC 151 GSM/GPRS. Обидва рішення дозволяють передавати текстові повідомлення факсом, у вигляді SMS-повідомлення або електронною поштою й активують один або декілька комутаційних виходів віддаленого пристрою.


Мережа з SMS

Часто потрібно не лише відправити SMS-повідомлення про виникнення аварійної ситуації на мобільний телефон, а й інтегрувати його в систему керування аварійними сигналами центральної системи керування. Контролер та GSM-модем Phoenix Contact роблять це можливим. Ви можете отримувати SMS-повідомлення й передавати їх далі, в систему керування, наприклад, за допомогою OPC-інтерфейсу.

Назад угору

До списку продукції для реалізації цього рішення

В цьому списку продукції ви знайдете компоненти, за допомогою яких ви можете використовувати це рішення для дистанційного керування/технічного обслуговування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити