Назад до огляду

Продукція для обміну даними польовою шиною

Модеми SHDSLТипНомер для замовлення
Пристрій для розширення PROFIBUS, модем виділеної лінії SHDSL з інтерфейсом PROFIBUS, радіус дії до 20 км, швидкість передачі даних до 1,5 Мбіт/сPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Пристрій для розширення PROFIBUS, модем виділеної лінії SHDSL з інтерфейсом Ethernet, радіус дії до 20 км, швидкість передачі даних до 30 Мбіт/сPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Модеми SHDSLТипНомер для замовлення
Пристрій для розширення PROFIBUS, модем виділеної лінії SHDSL з інтерфейсом PROFIBUS, радіус дії до 20 км, швидкість передачі даних до 1,5 Мбіт/сPSI-MODEM-SHDSL/PB
Пристрій для розширення PROFIBUS, модем виділеної лінії SHDSL з інтерфейсом Ethernet, радіус дії до 20 км, швидкість передачі даних до 30 Мбіт/сPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Пристрої сполучення шиниТипНомер для замовлення
Пристрій сполучення шини PROFIBUS, DP/V1, 8 вбудованих цифрових входів 24 В і 4 цифрові виходи 500 мАIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Пристрій сполучення шини Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), 8 вбудованих цифрових входів 24 В і 4 цифрові виходи 500 мАIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Пристрої сполучення шиниТипНомер для замовлення
Пристрій сполучення шини PROFIBUS, DP/V1, 8 вбудованих цифрових входів 24 В і 4 цифрові виходи 500 мАIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Пристрій сполучення шини Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), 8 вбудованих цифрових входів 24 В і 4 цифрові виходи 500 мАIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Термінальні пристрої

Термінальні пристрої для мультиплексорів і пристроїв сполучення шини можна знайти за наступним посиланням.

Захист від перенапруг для джерел живлення пост. струмом 24 ВТипНомер для замовлення
Пристрій захисту типу 3 для однофазних джерел живлення, що містить вставний модуль і базовий елемент; сумісний із DIN-рейкоюPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Захист від перенапруг для джерел живлення пост. струмом 24 ВТипНомер для замовлення
Пристрій захисту типу 3 для однофазних джерел живлення, що містить вставний модуль і базовий елемент; сумісний із DIN-рейкоюPT 2-PE/S-24AC/FM
Пристрої захисту від перенапруг для систем SHDSLТипНомер для замовлення
Перехідний штекер із функцією захисту від перенапруг для двох телекомунікаційних інтерфейсів SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) і вставні гвинтові клеми, альтернативний варіант — монтаж на DIN-рейкуDT-TELE-SHDSL2801593
Пристрої захисту від перенапруг для систем SHDSLТипНомер для замовлення
Перехідний штекер із функцією захисту від перенапруг для двох телекомунікаційних інтерфейсів SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) і вставні гвинтові клеми, альтернативний варіант — монтаж на DIN-рейкуDT-TELE-SHDSL

Компоненти інфраструктури для PROFIBUS

Додаткову інформацію про наші компоненти для інфраструктури PROFIBUS можна знайти за наступним посиланням.


Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Продукція для обміну даними польовою шиною

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити