Назад до огляду

Продукція для монтажу польової шини

Польові бар’єриТипНомер для замовлення
Елемент сполучення пристроїв зі з’єднанням/кінцевою заглушкою 
для головного кабелю, сумісний із Profibus PA та Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Елемент сполучення пристроїв для двох відгалуженьFB-2SP2316051
Елемент сполучення пристроїв для одного відгалуження з гальванічною розв’язкоюFB-ISO2316064
Польові бар’єриТипНомер для замовлення
Елемент сполучення пристроїв зі з’єднанням/кінцевою заглушкою 
для головного кабелю, сумісний із Profibus PA та Foundation Fieldbus
FB-ET
Елемент сполучення пристроїв для двох відгалуженьFB-2SP
Елемент сполучення пристроїв для одного відгалуження з гальванічною розв’язкоюFB-ISO
Польова з’єднувальна коробкаТипНомер для замовлення
Сталевий корпус на 8 портівFB-9-SS2316213
Сталевий корпус на 15 портівFB-15-SS2316190
Алюмінієвий корпус на 8 портівFB-8-AL2316200
Алюмінієвий корпус на 15 портівFB-15-AL2316187
Польова з’єднувальна коробкаТипНомер для замовлення
Сталевий корпус на 8 портівFB-9-SS
Сталевий корпус на 15 портівFB-15-SS
Алюмінієвий корпус на 8 портівFB-8-AL
Алюмінієвий корпус на 15 портівFB-15-AL
Аксесуари для польових з’єднувальних коробокТипНомер для замовлення
Гвинтові кабельні муфти M20 з гайкоюFB-M-KV-M20-EX2900197
Заглушки M20 з гайкоюFB-M-BS-M20-EX2900209
Повітровипускний гвинт M20 з гайкоюFB-M-BD-M20-EX2901859
Аксесуари для польових з’єднувальних коробокТипНомер для замовлення
Гвинтові кабельні муфти M20 з гайкоюFB-M-KV-M20-EX
Заглушки M20 з гайкоюFB-M-BS-M20-EX
Повітровипускний гвинт M20 з гайкоюFB-M-BD-M20-EX
Готові до монтажу польові з’єднувальні коробкиТипНомер для замовлення
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 двоканальних польових бар’єрів, клеми для під’єднання екрана, без вибухозахистуCBL-FB-24SP-P2701934
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 двоканальних польових бар’єрів, клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 одноканальних польових бар’єрів (іскробезпечний вихід FISCO), клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 10 одноканальних польових бар’єрів (іскробезпечний вихід FISCO), розподіл 24-вольтного постійного струму живлення з використанням вибухобезпечних запобіжників, клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Кабель PROFIBUS, тип Fast Connect, до 12 Мбіт/с, для нерознімного монтажу,
довжина в метрах залежно від замовлення
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Готові до монтажу польові з’єднувальні коробкиТипНомер для замовлення
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 двоканальних польових бар’єрів, клеми для під’єднання екрана, без вибухозахистуCBL-FB-24SP-P
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 двоканальних польових бар’єрів, клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-24SP-P-EX
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 12 одноканальних польових бар’єрів (іскробезпечний вихід FISCO), клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Розподілювач для польової шини з захистом від перенапруг, модуль для головного кабелю, 10 одноканальних польових бар’єрів (іскробезпечний вихід FISCO), розподіл 24-вольтного постійного струму живлення з використанням вибухобезпечних запобіжників, клеми для під’єднання екрана, вибухозахист для зони 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Кабель PROFIBUS, тип Fast Connect, до 12 Мбіт/с, для нерознімного монтажу,
довжина в метрах залежно від замовлення
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Розгалужувачі кабелюТипНомер для замовлення
Компактний корпус із клемами, кабельними вводами та з’єднанням заземлення (PE), синій колірJB AL A-FF-PA-BU8190845
Розгалужувачі кабелюТипНомер для замовлення
Компактний корпус із клемами, кабельними вводами та з’єднанням заземлення (PE), синій колірJB AL A-FF-PA-BU

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Продукція для монтажу польової шини

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити