Енергоефективність

Енергоефективність

Зниження витрат, зростання продуктивності

Дізнайтеся про можливіть заощадження та вживайте заходів для ефективного керування енергією.

Досвідчений партнер у сфері автоматизації, компанія Phoenix Contact своєю продукцією, рішеннями та технологічними напрацюваннями підтримає вас у виконанні вимог стандарту DIN EN ISO 50001. Визначайте показники споживання струму, води або стисненого повітря і на основі цих даних створюйте інтелектуальну систему управління споживанням енергії.

Завдяки цьому ви можете суттєво знизити свої витрати — не знижуючи продуктивності обладнання та установок. Для цього компанія Phoenix Contact пропонує модульну концепцію рішень, що точно відповідатиме вашим вимогам, починаючи з датчиків і закінчуючи аналізом та управлінням.

Переваги

  • Заощадження коштів за допомогою інтелектуального керування енергоспоживанням
  • Завжди повний контроль важливих параметрів завдяки надійному та безперервному збору результатів вимірювання
  • Швидке і просте виконання вимог стандарту DIN EN ISO 50001 за допомогою партнера і модульній концепції рішень
  • Користь від державної підтримки — реалізація вимог ISO 50001 в рамках всієї системи
  • Екологічно чисте виробництво — безпосереднє вжиття заходів для економії дефіцитних ресурсів
  • Оптимізація процесів за рахунок паралельного збору експлуатаційних даних та даних обладнання
  • Моніторинг стану завдяки негайному розпізнаванню змін вимірюваних даних

Економія енергії — від Phoenix Contact

Цикл планування-виконання-перевірка-заходи (PDCA)  

Компетентна підтримка у виконанні вимог стандарту DIN EN ISO 50001

На основі міжнародного стандарту DIN EN ISO 50001, ми підтримаємо вас під час впровадження заходів з економії енергії за допомогою модульних рішень.

Завдання управляння споживанням енергії:

  • Визначення цільових значень споживання енергії
  • Приведення даних споживання енергії до простого і підпорядкованого формату
  • Визначення потенціалів оптимізації
  • Впровадження заходів з вдосконалення для підвищення енергоефективності

Що дають заходи для підвищення енергоефективності?

  • Зниження потреби в енергії, а, отже — витрат
  • Підвищення конкурентоздатності
  • Безперервний моніторинг споживання енергії, тобто, підвищення експлуатаційної готовності установки завдяки синергії
  • Виконання вимог законодавства

Пошук потенціалу економії

Реєстрація даних про використання електроенергії  

Збір даних зі споживання енергії, їх аналіз та розробка заходів

Ви можете підвищити ефективність використання енергії наступним чином:

  • Оптимізація споживачів, промислового та технологічного обладнання, наприклад, шляхом відмови від неефективних технологій
  • Зменшення витоків за рахунок аналізу відхилень споживання
  • Збір даних зі споживання енергії, їх аналіз та контроль, в тому числі — керування навантаженням
  • Використання ефективних енергоносіїв
  • Вдосконалення бази даних, що використовується для планування закупівель у постачальника електроенергії
  • Адаптація енергетичних характеристик до конкретних процесів
  • Точний, виконаний з урахуванням споживання розрахунок для окремих споживачів енергії
  • Адаптація технологічного процесу до наявних енергетичних ресурсів, відповідно — кращий контроль витрат

Для будь-якої установки — модульна концепція рішень

Моніторинг споживання енергії згідно з DIN EN ISO 50001  

Моніторинг споживання енергії згідно з DIN EN ISO 50001

Компанія Phoenix Contact пропонує для виконання вимог стандарту DIN EN ISO 50001 модульну концепцію, що складається з програмного та апратного забезпечення, з великою кількістю інтерфейсів для інтеграції у ваше обладнання.

Концепція рішення поширюється від реєстрації вимірювань споживання струму, води, стисненого повітря та іншого до збереження та аналізу даних і моніторингу процесів та їх управління.

Передбачена можливість масштабування рішень, тобто: ви можете починати використання цих рішень з мінімальними витратами, що не завадить подальшому розширенню. Пропозицію завершують професійні послуги під час введення в експлуатацію.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Керування даними електроенергії

Комплексні рішення для вимірювання параметрів електроенергії та продуктивності.

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити