Назад до огляду

Управління споживанням енергії енергоємних підприємств за допомогою радіозв'язку

Огляд

  • Системи управління споживанням енергії доцільно використовувати у енергоємних галузях промисловості, наприклад, в сталеливарній та хімічній.
  • Сумісні з мережами вимірювальні пристрої енергії від компанії Phoenix Contact визначають електричні параметри машин та установок, як на централізованому, так і на місцевому рівні.
  • Система радіозв'язку Radioline дозволяє виконувати вимірювання також і у віддалених та важкодоступних місцях без використання кабелів.

Застосування

Підвищення енергетичної ефективності, зниження витрат  

Виявлення можливостей заощадження енергії та зменшення витрат на енергію.

Ковальська галузь відноситься до найбільш енергоємних галузей економіки. Окрім зниження споживання енергії підприємства приділяють особливої уваги також зниженню реактивної потужності та підвищенню загальної ефективності виробничого обладнання, наприклад, для індуктивного нагрівання блоків або для штампування деталей, що надходять на деформаційні агрегати.

Для успішної роботи в умовах постійного зростання вартості енергії підприємці повинні контролювати та оптимізувати свої витрати на енергію. Передумовою для цього є можливість прозорого визначення електричних параметрів машин та установок. З'єднання вимірювальних пристроїв з системою за допомогою численних проводів супроводжується відповідним збільшенням витрат. У таких випадках рекомендується використовувати системи радіозв'язку, що дозволяють уникнути витрат, пов'язаних з прокладанням кабельних з'єднань.

Рішення

Мережа Radioline  

З'єднайте контролер з послідовними польовими пристроями за допомогою радіозв'язку

Вимірювальні пристрої енергії з підтримкою роботи в мережі EMpro дозволяють збирати та контролювати електричні параметри машин і установок, як на централізованому, так і на місцевому рівні.

За допомогою системи радіозв'язку Radioline можна виконувати вимірювання також і у віддалених та важкодоступних місцях без використання кабелів. Система радіозв'язку заміняє собою кабель RS-485 між контролером та вимірювальними пристроями енергії EMpro.

Однак ані електромагнітні перешкоди, джерелом яких є трансформатори та індукційні печі, ані постійні вібрації від роботи молотів не заважають надійній роботі радіомодулів Radioline і вимірювальних приладів EMpro.

Кодовані в Modbus RTU та передані радіоканалом дані обробляються центральним контролером. Знаходячись в офісі, користувач завжди має доступ через мережу Ethernet до результатів, що знаходяться на веб-сервері. Крім того, дані зберігаються в базі даних SQL, і можуть використовуватись у якості доказів для фіскальних органів.

Пристрої для вимірювання параметрів електроенергії EMpro  

Пристрої для вимірювання енергії EMpro контролюють електричні параметри ваших установок

Пристрої вимірювання електроенергії EMpro від Phoenix Contact — це ідеальне рішення для управління споживанням енергії:

  • Простий доступ до виміряних значень одним натисканням кнопки безпосередньо на пристрої або децентралізовано на комп’ютері керування
  • Зручне для користувача конфігурування з екранними інструкціями — на місці або через інтегрований веб-сервер
  • Проста інтеграція в мережеву інфраструктуру завдяки гнучким можливостям підключення
  • Надійний захист планів та інвестицій завдяки можливостям розширення за допомогою додаткових функціональних модулів і модулів зв’язку
Радіомодуль Radioline з технологією Trusted Wireless  

Надійна передача радіоканалом завдяки технології Trusted Wireless

Незалежно від того, що мається на увазі,  — послідовний периферійний пристрій або кілька контролерів, технологія бездротового зв'язку Trusted Wireless 2.0 забезпечує можливість передачі даних без прив'язки до типу протоколу, навіть в складних промислових умовах.

  • Радіус дії до кількох кілометрів — завдяки настроюваній швидкості передачі даних
  • Висока надійність завдяки новій технології Trusted Wireless 2.0, кодуванню AES, частотній маніпуляції та менеджмент співіснування
  • Гнучкість у розбудові мереж — система Radioline підтримує як міжточкові з'єднання, так і складні вузлові мережі, що налічують до 250 учасників

Переваги

  • Зниження коштів та витрат за рахунок відмови від дорогої кабельної розводки
  • Безпечна та надійна передача даних в умовах електромагнітних завад EMV завдяки нечутливій до електромагнітних завад технології радіозв'язку
  • Підвищення загальної ефективності підприємства за рахунок прозорого визначення споживання енергії
  • Перспективне рішення для енергоємних підприємств завдяки гнучкому розширенню додатковими точками вимірювань
  • Податкова оптимізація та вигідні тарифи на електроенергію за рахунок простого визначення показників споживання для надання контролюючим органам

Огляд продукції

Тут ви знайдете огляд продукції від компанії Phoenix Contact, до пропонуються для описаного рішення.

Пристрої для вимірювання енергіїТипНомер для замовлення
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складниківEEM-MA2002901362
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складників, з інтерфейсом RS-485EEM-MA2502901363
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулямиEEM-MA4002901364
Пристрій для вимірювання енергії до 700 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулямиEEM-MA6002901366
Пристрій для вимірювання енергії до 700 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулями, з напругою живлення 24 В постійного струмуEEM-MA600-24DC2902352
   
РадіомодульТипНомер для замовлення
Бездротовий прийомопередавач 2400 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-2400-IFS2901541
Бездротовий прийомопередавач 868 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-868-IFS2904909
Бездротовий прийомопередавач 900 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-900-IFS2901540
   
АксесуариТипНомер для замовлення
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 3, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF32902814
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 5, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF52902815
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 7, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF72902816
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 1, 868 МГцRAD-868-CONF-RF12702197
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 1, 900 МГцRAD-900-CONF-RF12702122
Накопичувач для збереження індивідуальних даних конфігураціїRAD­-MEMORY2902828
DIN-рейки­-з'єднувач для DIN-рейки­-блок живленняME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Кабель USB для діагностики та конфігурування радіомодулівRAD-­CABLE­-USB2903447
Блок живлення DIN-рейки, первинно-імпульсний, вузький типMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,528669832866983
Пристрої для вимірювання енергіїТипНомер для замовлення
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складниківEEM-MA200
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складників, з інтерфейсом RS-485EEM-MA250
Пристрій для вимірювання енергії до 500 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулямиEEM-MA400
Пристрій для вимірювання енергії до 700 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулямиEEM-MA600
Пристрій для вимірювання енергії до 700 В, визначення загальних гармонійних складників, можливість розширення комунікаційними модулями та радіомодулями, з напругою живлення 24 В постійного струмуEEM-MA600-24DC
   
РадіомодульТипНомер для замовлення
Бездротовий прийомопередавач 2400 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-2400-IFS
Бездротовий прийомопередавач 868 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-868-IFS
Бездротовий прийомопередавач 900 МГц з двополюсним інтерфейсом RS-232/485, з можливістю розширення модулями входу/виходуRAD-900-IFS
   
АксесуариТипНомер для замовлення
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 3, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF3
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 5, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF5
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 7, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF7
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 1, 868 МГцRAD-868-CONF-RF1
Конфігураційний накопичувач, унікальний мережний ID, РЧ діапазон 1, 900 МГцRAD-900-CONF-RF1
Накопичувач для збереження індивідуальних даних конфігураціїRAD­-MEMORY
DIN-рейки­-з'єднувач для DIN-рейки­-блок живленняME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Кабель USB для діагностики та конфігурування радіомодулівRAD-­CABLE­-USB
Блок живлення DIN-рейки, первинно-імпульсний, вузький типMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Назад до огляду
Приклади застосування
  • Управління споживанням енергії енергоємних підприємств за допомогою радіозв'язку

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити