Гібридні з’єднувачі

З’єднувачі «все в одному»

З’єднувачі «все в одному»

Гібридні з’єднувачі дозволяють одночасно передавати сигнали, дані та живлення.

Компанія Phoenix Contact пропонує асортимент гібридних з’єднувачів для комунікаційних інтерфейсів та потужні роз’єми для електродвигунів. Таким чином, один компактний з’єднувач використовується для простої передачі даних, сигналів та живлення.

Переваги

  • Економія часу та місця завдяки комбінації сигнальних та силових ланцюгів в одному штекері
  • Комплексна концепція електромонтажу завдяки гібридним штекерам M12 і підходящим прохідним панелям
  • Універсальність використання завдяки пластмасовому корпусу з порошковим металевим напиленням та металевим покриттям для забезпечення електромагнітної сумісності

Гібридні з’єднувачі M12 — передача даних і живлення в умовах обмеженого простору

Гібридний з’єднувач M12  

З’єднувачі для вбудовування M12 для Industrial Ethernet

Економія часу та місця: гібридні приладові з’єднувачі M12 використовуються, перш за все, для передачі даних зі швидкістю до 100 Мбіт/с й живлення до 6 А і компактно розташовуються в пристрої.

Гібридний з’єднувач для прямого підключення двигуна

Гібридний з’єднувач для прямого підключення двигуна  

Гібридні з’єднувачі для передачі даних і сигналів на двигуни

За допомогою гібридних з’єднувачів із технологією з’єднання Push-in ви можете одночасно подавати на двигун сигнали та живлення до 20 А.

Вібростійка скоба-фіксатор спрощує процес підключення двигуна під час монтажу та обслуговування й таким чином підвищує експлуатаційну готовність обладнання.

Завдяки використанню моста зірка-трикутник відпадає потреба в попередньому налаштуванні приводів.

VARIOCON — серія модульних з’єднувачів

VARIOCON — серія модульних з’єднувачів  

Модульна система для передачі даних, сигналів і живлення

Система з’єднувачів PLUSCON device забезпечує можливість компактного підключення й підходить для використання в пристроях та клемних коробках із високим ступенем захисту.

  • Модульна конструкція контактних вставок
  • Живлення до 70 А, сигнал та оптоволокно в одному з’єднувачі
  • Багатополюсний обтискний роз’єм із кількістю контактів до 65
  • Зі ступенем захисту IP67/IP69K для жорстких умов застосування

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку, щоб отримати інформацію про підключення пристрою
для передачі даних, сигналів та живлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити