З’єднувачі для світлодіодних друкованих плат

З’єднувачі для світлодіодних друкованих плат

Ефективний і надійний електромонтаж

Компанія Phoenix Contact пропонує гнучкі рішення для схем «провідник-плата», «плата-плата» та «провідник-провідник».

Скористайтесь перевагами оптимізованого для світлодіодних застосувань з’єднувача серії PTSM висотою всього 5 мм. Інтегруйте велику кількість конструктивних елементів в умовах обмеженого простору, наприклад, на друкованій платі. Швидка технологія з’єднання Push-in дозволить вам заощаджувати час при виконанні монтажу.

Переваги

  • Широкий асортимент з'єднувачів «провідник-плата», «плата-плата» і «провідник-провідник»
  • Потужне з’єднання Push-in, розраховане на струм до 6 A
  • Висока механічна надійність завдяки міцним бічним впаюваним пелюсткам
  • Розраховані на процеси автоматичної пайки SMD та THR

Три рішення підключення — єдина конструкція

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наступним посиланням ви можете переглянути всі з’єднувачі для світлодіодних друкованих плат.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити