Системи корпусів для електричних приладів

Корпуси на будь-який випадок

Корпуси на будь-який випадок

Багатий вибір корпусів електронного обладнання забезпечує можливість професіонального компонування вашого пристрою.

Абсолютна гнучкість з точки зору форм, кольорів та функцій — головний принцип формування асортименту корпусів електронного обладнання Phoenix Contact. Корпуси для портативних пристроїв, для монтажу на стіну або на DIN-рейку, від сірого до блакитного кольору, вузькі та широкі — ви завжди знайдете корпус із технологією з’єднання, що оптимально підійде для вашої електроніки.

Переваги

  • Оптимальне проектування пристрою — завдяки багатому асортименту корпусів і технологій
  • Оптимальна синергія — завдяки використанню корпусів і технологій з’єднання від одного виробника
  • Швидкий і простий монтаж — завдяки інтегрованому шинному роз’єму
  • Індивідуальні рішення — завдяки можливості маркування й фрезерування корпусів і нанесення перфорації
  • Індивідуальні нові розробки на основі ваших ідей — завдяки нашим унікальним ноу-хау у сфері виготовлення корпусів

Алюмінієві корпуси серії UM-ALU для розподільних шаф

Корпус для розподільної шафи  

Профільований алюмінієвий корпус UM-ALU для монтажу на DIN-рейку

Наші корпуси — це найвища гнучкість та індивідуальність. Ви можете підібрати корпус, що ідеально підходить до габаритів друкованої плати, й інтегрувати в нього навіть масивні компоненти. Алюмінієві корпуси надійно захищають вашу електроніку від впливу термічних та термомагнітних факторів.

  • Гнучкість конфігурації пристроїв завдяки численним напрямним пазам для друкованих плат
  • Індивідуальна підгонка — за допомогою гнучких алюмінієвих профілів
  • Різні варіанти монтажу — на стіну або DIN-рейку

Алюмінієві корпуси серії HC-ALU для польових систем

Корпуси портативних пристроїв для використання за межами приміщень  

Корпуси портативних пристроїв для використання за межами приміщень

Захищені від бризок води корпуси для портативних пристроїв вирізняються своїм ергономічним дизайном. Водночас на гладких поверхнях можна друкувати написи. Заглиблення в бічних частинах і в кришці забезпечують можливість інтеграції з геометричним замиканням (наприклад, плівкових клавіатур).

У поєднанні з відповідними технологіями з’єднання з класом захисту IP65/67 він є професійним корпусом для стаціонарних і мобільних пристроїв.

Професійне обслуговування для індивідуальних корпусів

Індивідуальні виконання корпусів  

Індивідуальні виконання корпусів

Сучасні інтелектуальні пристрої все частіше вимагають індивідуального адаптування до найрізноманітніших умов.

Метал або пластик, спеціальні кольори корпусу, маркування, фрезерування або перфорація — разом із вами наш сервісний центр розробить рішення, яке відповідатиме вашим індивідуальним вимогам.

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку, щоб отримати інформацію про підключення пристрою
для передачі даних, сигналів і живлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити