Технологія з’єднання для компактних передніх частин приладів

Більше підключень у найобмеженішому просторі

Більше підключень у найобмеженішому просторі

Наші компактні з’єднувачі забезпечують високу щільність монтажу для безмежного формування передніх панелей ваших приладів.

Phoenix Contact пропонує з’єднувачі та клеми для друкованої плати для оптимальної інтеграції в передні панелі приладів і корпуси. Кріплення з можливістю заощадження простору в поєднанні з компактними основними корпусами забезпечують нові можливості для дизайну та розробки.

Переваги

  • Заощадження місця завдяки зменшеному типорозміру
  • Зручність обслуговування — завдяки легко доступному важелю скидання системи Lock & Release
  • Оптимізоване за часом підключення та від'єднання — технологія з’єднання Push-in
  • Додаткова безпека, навіть при сильних вібраціях — завдяки інноваційній системі фіксації

Lock & Release — надійність і компактність

Lock Release — надійність і компактність  

DFMC-штекер і DMC-корпус з Lock & Release

Система важеля Lock & Release при вставленні блокується автоматично й забезпечує зручне вилучення з’єднувача. Компактні роз’єми, придатні для паяння оплавлянням, можна просто інтегрувати у процес SMT.

  • Конструкційна висота лише 13,25 мм
  • Технологія з’єднання Push-in для жорстких і гнучких проводів
  • Поперечний переріз провідника до 1,5 мм²
  • Крок 3,5 мм

Фронтальне підключення проводу для вузьких передніх панелей приводів

Оптимальне використання простору — завдяки клемам із можливістю приєднання  

клема для друкованої плати SPT з можливістю приєднання

Максимальній клемний простір для мінімальних параметрів — це забезпечується клемами серії SPT, які можна приєднувати.

  • зручне і швидке підключення проводу технологією з’єднання Push-in
  • щедро виділені поверхні для написів
  • поперечний переріз провідника до 2,5 мм²
  • Приєднання та від’єднання проводу з напрямку керування

З’єднання кількох проводів — зовсім просто і компактно

Два проводи, один потенціал — зовсім просто і компактно  

Фронтальне підключення двох проводів до потенціалу — зі штекером TVFKC

Зі з’єднувачем TWIN зовсім просто під’єднати два проводи до однієї клеми — і все дуже компактно.

  • швидкі з’єднувальні технології завдяки з’єднанню Push-in без інструментів
  • просте, зручне шлейфування по два проводи на контакт
  • поперечний переріз провідника до 2,5 мм²

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку та дізнайтеся про підключення пристрою
, для даних, сигналів та потужності.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити