Технології з’єднання для переробної промисловості

100 % безпека у вибухонебезпечних умовах

100 % безпека у вибухонебезпечних умовах

Серія клем і роз’ємів для друкованих плат із сертифікатом вибухозахисту призначена спеціально для вибухонебезпечного середовища.

Клеми та роз’єми для друкованих плат Phoenix Contact із сертифікатом вибухозахисту призначені спеціально для використання у вибухонебезпечному середовищі. Так вони, наприклад, відповідають вимогам для застосування в переробній промисловості.

Переваги

  • Гнучкість при конструюванні пристрою — завдяки широкому асортименту гвинтових і пружинних клем
  • Універсальність використання — завдяки продуктам вставної та вбудованої конструкції
  • Використання в небезпечних умовах — завдяки сертифікату підвищеної безпеки Ex e

Широкий асортимент продукції з сертифікатом вибухозахисту

З’єднувачі з сертифікатом вибухозахисту  

Клеми для друкованих плат із сертифікатом вибухозахисту для підвищення рівня безпеки

Обирайте вставні та вбудовані рішення. Крім того, клеми для друкованих плат та відповідні частини підходять для обробки методом паяння хвилею припою.

Необхідну гнучкість забезпечують наступні технології під’єднання проводів:

  • Гвинтове з’єднання
  • Технологія з’єднання Push-in
  • Пружинне з’єднання

Увага! Небезпека вибуху!

Виникнення вибуху  

Вибухи можуть виникати у разі поєднання кислот, горючих речовин та джерел запалення.

Безпека людей, машин та споруд, а також захист навколишнього середовища, мають найвищий пріоритет. При цьому важливу роль грає попередження вибухів. Вони можуть виникати у разі поєднання кислот, горючих речовин та джерела запалення.

Товари мають компонентний допуск згідно зі стандартами МЕК/EN 60079 0 та МЕК/EN 60079-7, що встановлюють вимоги до пристроїв, які використовуються у вибухонебезпечних середовищах.

Допуск

Горюча речовинаГаз, розпилена рідина, пил
Клас вибухозахистуEx e (підвищена безпека)
Група пристроюII
Категорія пристрою2 GD
Рівень захисту пристроюGb (випадкове виникнення горючих речовин)
Газова групаIIC (енергія запалення < 60 мкДж)
Додаткова умоваU (компонентний допуск — продукти не можуть використовуватися окремо)

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку, щоб отримати інформацію про підключення пристрою
для передачі даних, сигналів і живлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити