Технології з’єднання для фотогальванічних систем

Надійні кабельні з’єднання для ФГ-установок

Надійні кабельні з’єднання для ФГ-установок

Надійно підключайте лінії змінного та постійного струму й лінії передачі даних просто на місці.

Унікальна система з’єднання SUNCLIX дозволяє просто та надійно з’єднувати ФГ-модулі, розподільні коробки генераторів та інвертори на місці. Для інтегрованих у споруду фотогальванічних систем ми пропонуємо SUNCLIX mini як особливо компактну систему з’єднання постійного струму.

Переваги

  • Усе від одного виробника — завдяки повному асортименту штекерів змінного та постійного струму, а також штекерів для передачі сигналів та даних
  • Швидка та безпечна зборка без спеціального інструменту — завдяки технології швидкого з’єднання
  • Перспективна кабельна розводка фотогальванічних установок — завдяки компонентам, розрахованим на напругу до 1500 В
  • Висока гнучкість завдяки рішенням для з’єднання для кабелів з перерізом від 2,5 до 16 мм²
  • Довговічне та надійне з’єднання за допомогою протестованих і сертифікованих компонентів

З’єднувачі постійного струму — від модуля до інвертора

З’єднувачі постійного струму SUNCLIX у комплектах для зборки

З’єднувачі постійного струму SUNCLIX для зборки без інструменту

За допомогою з’єднувачів постійного струму та підходящих прохідних панелей ви можете просто та безпечно виконувати електромонтаж ваших установок прямо на місці. Необхідно лише ввести провідник зі знятою ізоляцією в пружинну клему, закрити пружину і готово — SUNCLIX працює дуже просто.

  • Напруга до 1500 В
  • Струм до 65 A
  • Підключення проводу від 2,5 до 16 мм²

З’єднувачі змінного струму — від модуля до живлення

Збірні з’єднувачі SUNCLIX mini для фасадних фотогальванічних систем

З’єднувачі змінного струму SUNCLIX для зборки без інструменту

З’єднувачі змінного струму SUNCLIX — це зручне пружинне з’єднання для підключення 3-полюсних проводів змінного струму без інструменту. Завдяки унікальній системі з пружинною технологією воно підходить для використання аж до системи подачі живлення.

  • Напруга до 300 В
  • Струм до 25 A
  • Підключення проводу від 2,5 до 6 мм²

Мініатюрна система підключення постійного струму для інтегрованих в споруду фотогальванічних систем

Розподільна коробка для кристалічних модулів

SUNCLIX mini — для компактного електромонтажу ліній постійного струму

Сонячну енергію можна отримувати не лише на даху, але й на всій поверхні будівлі. В межах цього напрямку в сфері видобування енергії Phoenix Contact пропонує SUNCLIX mini як особливо компактну систему підключення постійного струму для напруги до 1000 В.

  • З’єднувачі постійного струму діаметром усього 11 мм та роз’ємом для швидкого підключення
  • Розподільна коробка для інтеграції в фасадні модулі
  • Діод сегмента постійного струму для запобігання виникненню зворотного струму

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку, щоб отримати інформацію про підключення пристрою
для передачі даних, сигналів і живлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити