Технологія з’єднання оптоволокна

Із захистом від перешкод і без потенціалу

Із захистом від перешкод і без потенціалу

Не важливо, якого типу волокно або який інтерфейс — обирайте потрібну технологію з’єднання з нашого широкого портфоліо.

Висока швидкість передачі, незначне гасіння, відсутні електромагнітні перешкоди: оптоволоконні кабелі належать до сучасних засобів обміну даними для промислових установок і інфраструктурного застосування. Скористайтеся для цього багатолітнім досвідом Phoenix Contact.

Переваги

  • Широкий асортимент штекерів для всіх стандартних типів волокна з IP20
  • Збірні провідники потрібної замовнику довжини
  • Швидке збирання в польових умовах за допомогою професійного інструменту
  • Високоякісний кабель для всіх стандартних на ринку інтерфейсів та мереж

З’єднувач для оптичного кабельного з’єднання

Оптоволоконний кабель для кожного типу  

Оптоволоконний кабель для кожного типу

Для кожного застосування, відрізку обміну даними та інтерфейсу ми пропонуємо придатний з’єднувач оптоволокна з класом захисту від IP20 до IP67. Обирайте за типом волокна придатний з’єднувач для наступних інтерфейсів:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Оптоволоконні кабелі за вашим побажанням

Різні оптоволоконні кабелі для кожного застосування  

Різні оптоволоконні кабелі для кожного застосування

Волоконно-оптичний кабель доповнює асортимент компонентів для оптоволокна і завершує формування повноцінної системи передачі багатьма можливостями:

  • готовий оптоволоконний кабель із можливістю вільного вибору комбінацій штекерів
  • Оптоволоконний кабель на метри
  • готові патч-кабелі для швидкої інтеграції оптичних пристроїв в існуючі оптоволоконні мережі

Інструменти для простого збирання на місці використання

Інструменти для простого збирання на місці використання  

Інструменти для простого збирання на місці використання

За допомогою спеціально розроблених нами інструментів для оптоволоконної техніки ви можете точно, швидко та надійно збирати оптоволоконні з’єднувачі безпосередньо на місці використання.

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку та дізнайтеся про підключення пристрою
, для даних, сигналів та потужності.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити