Технології з’єднання для галузі електромобільності

Лідер в галузі електромобільності

Лідер в галузі електромобільності

Обирайте наші унікальні штекерні зарядні системи — не стійте осторонь епохальних змін на сучасному ринку засобів пересування.

Штекерні зарядні системи Phoenix Contact задають нові стандарти у сфері зарядження електромобілів. Так, наприклад, результатом співпраці з провідними німецькими виробниками автомобілів стала розробка так званої комбінованої системи зарядки Combined AC/DC Charging System для зарядження постійним та змінним струмом.

Переваги

  • Унікальний асортимент зарядних штекерів — з виконаннями типу 1, типу 2 та GB
  • Зручність у використанні завдяки ергономічній рукоятці
  • Особлива міцність й тривалість експлуатації завдяки високоякісним матеріалам і стійкій конструкції
  • Високий рівень безпеки завдяки багаторівневій системі блокування між зарядним штекером і електромобілем

Штекерна система зарядження змінним струмом — усі типи від одного виробника

Штекерна система зарядження змінним струмом типу 2  

Штекерна система зарядження змінним струмом типу 2

Для задоволення світових стандартів Phoenix Contact пропонує підходящу штекерну систему зарядження змінним струмом. Спеціальні концепції блокування запобігають передчасному або випадковому відключенню штекера в процесі зарядки.

  • Тип 1 (США/Японія) — струм до 32 A й напруга до 250 В
  • Тип 2 (Європа) — струм до 63 A й напруга до 480 В
  • Стандарт GB (Європа) — струм до 32 A й напруга до 440 В

Комбінована штекерна система зарядження змінним/постійним струмом для швидкої зарядки

Гніздові частини та штекерні розетки для електромобілів  

Штекерна система зарядження постійним струмом типу 2

Так звана комбінована система зарядки Combined AC/DC Charging System забезпечує можливість зарядження електромобілів постійним і змінним струмом. Завдяки універсальному вставному торцю з боку транспортного засобу для зарядження змінним та постійним струмом потрібне лише одне зарядне гніздо.

При зарядженні змінним струмом до гніздової частини можна підключити конектор змінного струму типу 2. Для швидкої зарядки струмом до 200 А в дорозі в гніздову частину вводиться конектор постійного струму типу 2.

Штекерна зарядка система для транспортних засобів господарчого призначення

З’єднувач постійного струму для ТЗ господарчого призначення  

Штекерна система для електромобілів господарчого призначення

Компанія Phoenix Contact пропонує не лише стандартні штекерні системи для автомобілів, але й потужні з’єднувачі для зарядження постійним струмом великих змінних акумуляторних блоків до 400 А.

Концепція змінних акумуляторів постійного струму чудово підходить для господарчих транспортних засобів, наприклад, вилкових автонавантажувачів, перевізних та очисних транспортних засобів, а також автобусів для перевезення пасажирів.

Моніторинг та контроль

Контролер заряду EV Charge Control  

Контролер заряду EV Charge Control

За допомогою EV Charge Control ви можете заряджати електромобіль надійно та відповідно до чинних стандартів. При цьому гнучкі функції керування зарядженням можуть використовуватися в найрізноманітніших сферах.

Пристрої для вимірювання електроенергії EMpro й трансформатори струму PACT в будь-який час надають дані про важливі електричні параметри вашої зарядної інфраструктури.

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку, щоб отримати інформацію про підключення пристрою
для передачі даних, сигналів і живлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити