Технологія з’єднання для приводів

Максимальна продуктивність при мінімальному типорозмірі

Максимальна продуктивність при мінімальному типорозмірі

Використовуйте нові з’єднувачі M12 і M17 для розробки компактних приладів.

Двигуни і пристрої стають все меншими та потужнішими. Phoenix Contact пропонує придатне рішення: нові з’єднувачі М12 і М17 — компактні з’єднання для сили струму до 20 А.

Переваги

  • Заощадження місця при однаковій потужності — завдяки зменшеному типорозміру
  • Швидке й надійне приєднання напівобертом — із системою швидкої фіксації SPEEDCON
  • Безпомилкове приєднання — завдяки механічному кодуванню для з’єднувачів М12 постійного і змінного струму та кольорове кодування для з’єднувачів М17
  • Надійна експлуатація завдяки міцній конструкції та високоякісним матеріалам зі ступенем захисту IP65/67

Вперше висока потужність для типу М12

з’єднувач M12  

M12: велика потужність у малому просторі

За допомогою компактного з’єднувача M12 POWER вперше можна приєднати 12 A і 630 В штекерами M12 до вашого пристрою. Так типорозмір M12 відкриває нові можливості застосування у сфері забезпечення живленням електричних пристроїв.

Кодування S і T запобігає помилковому підключенню.

З’єднувачі M17 для потужності та сигналів

M17 з’єднувач  

Потужність та сигнали у компактному форматі М17

Круглі з’єднувачі серії M17 COMPACT встановлюють нові масштаби тенденції мініатюрності. Незважаючи на зменшений типорозмір (на 15 % менше порівняно зі стандартними штекерами M17) 4–17-контактні круглі з’єднувачі розраховані на потужність передачі до 20 A і 630 В.

Три нові типи корпусу, а також індивідуальне маркування з’єднувачів кольоровими кільцями забезпечують гнучкі рішення для електричних підключень.

Залиті пластиком з’єднувачі від М5 до М40

система швидкого з’єднання SPEEDCON  

залитий пластиком з’єднувач

Система швидкої фіксації SPEEDCON функціонує за принципом Plug & Turn (підключи і оберни): при цьому швидка система фіксації SPEEDCON 100-відсотково сумісна з усіма з’єднувачами M12. Тобто вам не доведеться змінювати звичний хід роботи.

Лише одним напівобертом можна добитися з’єднання і зменшити свій монтажний час на 90 відсотків.

Будьте певні: система SPEEDCON від Phoenix Contact має всі електричні та механічні властивості класичного з’єднувача M12, а також відповідає всім поширеним стандартам і вимогам.

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наступну кнопку та дізнайтеся про підключення пристрою
, для даних, сигналів та потужності.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити