Круглі з’єднувачі для промислових та зовнішніх освітлювальних приладів

Круглі з’єднувачі для промислових та зовнішніх освітлювальних приладів

Надійні з'єднувальні технології

Компанія Phoenix Contact пропонує безліч рішень для підключень пристроїв та польової кабельної розводки.

До освітлювальних приладів, що експлуатуються під відкритим небом, висуваються особливі вимоги. Компанія Phoenix Contact пропонує багатий асортимент круглих з’єднувачів та готових кабелів, що відповідають вимогам ступеню захисту IP. Ви можете вибрати або пристосовані до збирання з’єднувачі з гвинтовим підключенням або підключенням IDC чи готові до монтажу кабелі.

Переваги

  • Висока надійність розрахованих на суворі умови експлуатації з’єднувачів зі ступенем захисту від IP65 до IP69K
  • Рішення для з’єднання, розраховані на силу струму до 35 A та напругу до 690 В
  • З’єднувачі з гвинтовими підключеннями та підключеннями IDC для гнучких монтажних рішень на місці
  • Попередньо зібрані проводи для швидкого та безпомилкового кабельного з’єднання
  • Різноманітні з'єднувачі для пристроїв, що забезпечують просте інтегрування у ваші системи

Надійні круглі з’єднувачі для суворих умов експлуатації

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наступним посиланням ви можете переглянути всі круглі з’єднувачі для промислових та зовнішніх освітлювальних приладів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити