Виробник обладнання

Виробник обладнання

Абсолютна безпека

При реалізації вимог безпеки скористайтесь ноу-хау наших спеціалістів.

Назад до Послуги для забезпечення безпеки машин і установок

Категорії

  • Консультації

    Ми поділимось з вами нашим багаторічним досвідом в області забезпечення функціональної безпеки.

  • Семінари

    На наших семінарах ми розглянемо всі питання, по'вязані з вимогами Директиви з машинного обладнання, що стосуються виробництва і збуту обладнання.

  • Реалізація

    Для того, щоб ви могли сконцентрувати свої зусилля на основних процесах, ми надаємо комплексну підтримку в питаннях реалізації вимог до безпеки машин.

  • Аналіз/перевірка

    Згідно з законодавством, ви повинні мати повну і вичерпну документацію, яка підтверджуватиме виконання необхідних кроків у рамках всієї діяльності, починаючи від оцінки ризиків і закінчуючи валідацією.

Виробник обладнання, тобто той, хто займається проектуванням, конструюванням, виготовленням, модифікацією, комплектуванням чи збутом обладнання, зобов'язаний виконувати вимоги Директиви з машинного обладнання, в тому числі і тих, що стосуються безпеки та надійності контролерів.

Професійні послуги у відповідності до вимог директив

Життєвий цикл системи безпеки машини  

Життєвий цикл системи безпеки машини

Наші послуги орієнтовані на життєвий цикл систем безпеки машин, згідно зі стандартами EN ISO 13849 та EN 62061. А це значить: ми надаємо комплексну підтримку при реалізації вимог безпеки на основі стандартів. Таким чином, це дозволить вам, тому, хто відповідає за функціональну безпеку виключити всі можливі небезпечні та системні помилки, і працювати у відповідності з вимогами нормативних документів.

Підтримка протягом життєвого циклу безпеки вашої установки
Ми надаємо підтримку на кожному етапі життєвого циклу системи безпеки установки, починаючи від оцінки ризиків і аж до валідації маркування CE.

Матеріали для завантаження

Тут можна завантажити детальну інформацію щодо окремих етапів, що відповідають необхідним діям і процедурі надання підтримки з нашого боку.

Опис Мова Версія
На всіх етапах: аналіз процесу [PDF, 79 KB]
Аналіз процесу для досягнення безпеки машин
Англійська 15.02.2011
Етап 0: оцінка ризиків [PDF, 0,11 MB]
Визначення необхідних заходів для зниження ризиків
Англійська 15.02.2011
Етап 1: планування системи безпеки [PDF, 0,12 MB]
Управління функціональною безпекою
Англійська 15.02.2011
Етап 2: специфікації [PDF, 0,11 MB]
Створення та контроль технічних завдань для апаратного та програмного забезпечення.
Англійська 15.02.2011
Етап 3: планування валідації [PDF, 0,11 MB]
Планування функціонального тесту для захисних функцій
Англійська 15.02.2011
Етап 4: реалізація [PDF, 0,14 MB]
Налаштування параметрів та програмування функцій безпеки у відповідності до технічного завдання
Англійська 15.02.2011
Етап 5: верифікація [PDF, 0,12 MB]
Конститутивна перевірка апаратного та програмного забезпечення
Англійська 15.02.2011
Етап 6: моделювання коду [PDF, 0,11 MB]
Моделювання функції безпеки
Англійська 15.02.2011
Етап 7: валідація [PDF, 0,11 MB]
Функціональний тест, звіт про верифікацію та валідацію, управління конфігуруванням
Англійська 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити