Матеріали для завантаження, пов’язані з продукцією

Для пошуку ви можете ввести терміни завантажень, ключові слова, номери артикулів або типи файлів.

Фільтр

Результати пошуку

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Інші функції
    Закрити

    Параметры



119 490 зб.

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Зображення недоступне

Модуль для контактов - PRC 3-HEAD-MS6-2 - 1070200

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - PRC FT25-45/90-HSG - 1065796

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны устройства), Аппаратн. соединитель, передняя стенка, Материал корпуса: PPE, цвет: черный

Модуль для контактов - PRC 5-HEAD-FS6-1 - 1070197

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Зображення недоступне

Специальный соединитель для установки на несущую рейку, рассчитанный только на ELR H...-P и EM-...-P.

Модуль для контактов - PRC 3-HEAD-FS6-1 - 1070198

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Разъем - PRC FC-45/90-HSG 8-21 - 1065798

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Модуль для контактов - PRC 5-HEAD-MS6-2 - 1070199

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - PRC FT25-0-HSG - 1065795

Зображення недоступне

Круглые разъемы (со стороны устройства), Аппаратн. соединитель, передняя стенка, Материал корпуса: PPE, цвет: черный

CUC-V06-D1PGY-S/UBBN4 - 1410051

Зображення недоступне

119 490 Збіги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити