Лабораторія для випробування імпульсного та сильнострумового обладнання

Лабораторія для випробування імпульсного та сильнострумового обладнання

Потужність, компетентність, акредитація

Належне обладнання для випробувань з дотриманням стандартів.

Phoenix Contact має у своєму розпорядженні сучасну, ефективну та акредитовану лабораторію для випробування пристроїв захисту від перенапруг, площа якої становить 1 300 м². Зокрема, в ній можна відтворювати неполадки, що виникають у разі ударів блискавки, комутаційних операцій або електростатичних розрядів.

Відкриття у травні 2014 року

21-го травня 2014 року компанія Phoenix Contact відкрила новий науково-дослідницький і технологічний центр із питань захисту від перенапруг. За рахунок своєї високої компетенції в цьому питанні ми продовжуємо укріпляти провідні позиції наших технологій.

У новій будівлі знаходяться як приміщення лабораторії багатоамперного струму та високої напруги, так і офісні приміщення, в яких знаходяться відділи проектування, конструкторських робіт і маркетингу. Лабораторія площею близько 1 300 м2 відповідає вимогам безпеки, а також технологічним вимогам до випробувального обладнання і виконує всі вимоги міжнародних стандартів та органів сертифікації.

За загальними випробувальними можливостями технологічний центр у Бломберзі можна розглядати як найпотужнішу у світі лабораторію з випробувань пристроїв захисту від перенапруг.

Почати перегляд відео

Належне обладнання для високопродуктивних випробувань

Генератори імпульсного струму в лабораторії  

Генератори імпульсного струму в лабораторії

Випробувальні установки лабораторії можуть генерувати імпульсні струми та напруги з різною формою імпульсу. Також вони дозволяють створювати мережні струми короткого замикання і постійні струми в умовах точного регулювання напруги.

Особливістю цієї лабораторії є високопродуктивна система електроживлення, яка з’єднується з генераторами імпульсного струму. Так створюються наближені до реальності умови для випробувань пристроїв захисту від перенапруг.

Сильнострумова випробувальна станція

Сильнострумова випробувальна станція  

Сильнострумова випробувальна станція в лабораторії

Тут можна проводити випробування пристроїв захисту від перенапруг імпульсним струмом до 100 кА (8/20) мкс у комбінації з потужним джерелом змінного струму.

Під час випробування моделюються характеристики захисних пристроїв у режимі роботи та їх взаємодія зі системою електроживлення у разі виникнення перенапруг.

Окрім цього конкретного випробування для пристроїв захисту від перенапруг, випробувальна станція має універсальне призначення в одно-, дво- і трифазних схемах.

Як проводяться випробування

Установка випробування імпульсним струмом генерує струми блискавки з формою хвилі (10/350) мкс до 100 кА та імпульсні струми з формою хвилі (8/20) мкс до 200 кА. Це дозволяє проводити випробування пристроїв захисту на відповідність стандартам найвищого класу потужності.

Для створення імпульсів використовується енергія 141 кДж, яку генерує конденсаторна батарея з 44 мкФ і максимальною напругою заряду 80 кВ. Модульна система реєстрації результатів вимірювань із високою частотою дискретизації забезпечує високоточні вимірювання.

Автономна випробувальна установка постійного струму складається з потужного джерела постійного струму і спеціального генератора імпульсного струму. Цей генератор відповідає вимогам до випробувального обладнання постійного струму.

Система пропонує можливість включення імпульсних струмів (8/20) мкс в систему постійного струму, що
дає змогу кваліфікувати пристрої захисту від перенапруг для систем постійного струму. Ця установка також дозволяє проводити випробування відповідно до стандарту EN 50539-11 «Вимоги та випробування для пристроїв захисту від перенапруг для використання у фотогальванічних установках». Джерело постійного струму використовується також для випробувань зі струмами короткого замикання до 2 700 А. Напруга до 1800 В постійного струму налаштовується із кроком в 1 вольт.

Автоматизація процесів випробування гарантує економічний режим робіт. При цьому особлива увага приділяється трудомістким випробуванням. Ці процеси описано зокрема в стандарті IEC/EN 61643-21 «Пристрої захисту від перенапруг, під’єднані до сигнальних і телекомунікаційних мереж».

Наші випробувальні установки підтримують найсучасніші технології автоматизації, які керують усім процесом випробувань і контролюють його. Випробувальна система документує та аналізує виміряні значення і складає докладний звіт про випробування.

Cпектр наших послуг

  • Повні випробування блискавкозахисних розрядників і пристроїв захисту від перенапруг відповідно до стандартів IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Випробування імпульсним струмом блискавки з формою імпульсу (10/350) мкс і амплітудою до 100 кА
  • Випробування імпульсним струмом із формою імпульсу (8/20) мкс і амплітудою до 200 кА
  • Підтвердження ефективності концепцій захисту від перенапруг на базі МЕК/EN 61643-12
  • Випробування міцності ізоляції при випробувальній напрузі змінного струму до 8 кВ
  • Одно- та трифазні випробування струмом короткого замикання до ...
    ... 50 кА до 500 В/50 Гц
    ... 25 кА до 1000 В/50 Гц

Акредитація згідно з DIN EN ISO/IEC 17025

Акредитація Німецької акредитаційної служби (DAkkS)  

Акредитація Німецької акредитаційної служби (DAkkS)

Випробувальна лабораторія акредитована згідно з DIN EN ISO/IEC 17025. У цьому стандарті описано «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Німецька акредитаційна служба перевірила та підтвердила виконання й дотримання вимог ISO 17025.

Акредитація підтверджує наявність:

  • професійної та технічної компетенції
  • ефективної системи менеджменту для забезпечення якості
  • незалежності та об’єктивності щодо третіх осіб

Звіти про випробування, отримані в акредитованих випробувальних лабораторіях, визнаються в усьому світі.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити