Назад до огляду

Системна архітектура

Під час конкретної реалізації системи безпеки важливо не лише враховувати всі вимоги стандартів, але і правильно вибрати відповідну концепцію безпеки в комплексі з системною архітектурою логіки керування та аналізу. Для цього ми пропонуємо безліч пристроїв, починаючи з реле безпеки та модулів із можливістю конфігурування і закінчуючи захищеним контролером зі з’єднанням для польової шини. Якщо використовується правильна технологія, то система для забезпечення безпеки реалізується просто, економно і відповідно до стандартів.

Безпечні комутаційні пристрої

Схематичне представлення електромеханічного реле безпеки  

Нескладна і швидка побудова простих систем безпеки

Прості системи з невеликою кількістю функцій безпеки, наприклад обробний автоматичний пристрій із захисними дверцятами та кнопкою аварійного зупину, реалізуються за допомогою класичних безпечних комутаційних пристроїв. Електромеханічні реле безпеки дозволяють легко та швидко створювати прості системи безпеки, які відповідають усім вимогам стандартів.

Типові особливості цієї системної архітектури:

  • класичний розподіл між керуванням безпекою та функціями;
  • мережа та периферійні пристрої вводу-виводу різні.
Назад угору

Модуль безпеки з можливістю конфігурування

Схематичне представлення модулів безпеки з можливістю конфігурування  

Надійність і різноманітність: модулі безпеки з можливістю конфігурування

Зі збільшенням розміру установки збільшується і кількість функцій безпеки; часто потрібно додавати додаткові характеристики, наприклад тимчасове підключення та відключення окремих модулів. Для таких систем підходять модулі безпеки з можливістю конфігурування.

Типові особливості цієї системної архітектури:

  • класичний розподіл між керуванням безпекою та функціями;
  • спільна мережа для незахищеного зв’язку;
  • периферійні пристрої вводу-виводу різні.
Назад угору

Рішення у сфері безпеки мереж

Схематичне представлення модулів безпеки з можливістю конфігурування — децентралізоване розміщення  

Функції безпеки: з’єднані за допомогою стандартної мережі

У протяжних установках часто вимагається ще більша кількість функцій безпеки. При цьому часто необхідно децентралізовано приймати та передавати через шинну систему не лише стандартні, але й захищені сигнали.

Метою є суттєве скорочення витрат на розводку і підвищення гнучкості. Для систем середніх розмірів підходять децентралізовано розташовані в мережі модулі безпеки з можливістю конфігурування. Їх можна використовувати без контролерів безпеки та захищеної шинної системи. Обмін сигналами для забезпечення безпеки здійснюється стандартною мережею.

Типові особливості цієї системної архітектури:

  • класичний розподіл між керуванням безпекою та функціями;
  • спільна мережа для стандартного та захищеного зв’язку;
  • модулі вводу-виводу, включно з логікою безпеки, розподілені по мережі.
Назад угору

Безпечні технології керування

Схематичне представлення програмованих контролерів безпеки  

Використання програмованих контролерів безпеки

Якщо йдеться про складні системи, де низку функцій безпеки не може бути реалізовано за допомогою вищеописаних технологій, тоді найкращим вибором є захищені контролери в поєднанні з захищеною шинною системою.

Тут пропонуються два різних підходи до рішення.

1) З одного боку, пропонуються окремі від стандартного контролера контролери безпеки з власною окремо установлюваною захищеною мережею, що істотно збільшує витрати грошей і часу.

2) Іншим рішенням є інтеграція захищеного контролера в стандартний контролер і використання вже наявної мережі для обміну даними з захищеними учасниками. Цей метод показав себе на практиці як технічно ефективніший і вигідніший економічно.

Типові особливості цієї системної архітектури:

  • можливі різні ступені інтеграції;
  • спільна система зв’язку для стандартних і захищених компонентів.
Назад угору

Модулі вводу/виводу, що забезпечують безпеку

Схематичне представлення модулів вводу-виводу, що забезпечують безпеку  

Використання модулів вводу-виводу, що забезпечують безпеку

У середніх і великих системах через шинну систему передаються не лише стандартні, але й захищені сигнали. Розподілені в цих мережах модулі вводу-виводу, що забезпечують безпеку, обмінюються даними із контролером безпеки і завдяки гнучкому налаштуванню параметрів адаптуються до системи.

Типові особливості цієї системної архітектури:

  • децентралізовані захищені та стандартні модулі вводу-виводу в комбінації з контролером безпеки;
  • спільна система зв’язку для стандартних компонентів і компонентів безпеки з використанням польової шини.
Назад угору

Висновок

Розмежування окремих технологій безпеки на основі кількості функцій безпеки і складності логічних зв’язків показує, що для будь-якого випадку застосування можна знайти просте й економічне рішення.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити