Назад до огляду

Посилання та завантаження

Програмний асистент SISTEMA

Програмний асистент SISTEMA

Програмний асистент SISTEMA від Інституту охорони праці законного страхування від нещасних випадків Німеччини (IFA) допомагає оцінити ступінь безпеки пристроїв керування в рамках стандарту EN ISO 13849-1.

На основі передбаченої архітектури інструмент Windows моделює структуру частин пристрою керування, що відповідають за безпеку (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). Наприклад, він розраховує значення надійності на різних детальних рівнях, включаючи розрахунок рівня продуктивності (PL).

Так крок за кроком можна враховувати різні критерії:

  • параметри ризику для визначення потрібного рівня продуктивності (PLr)
  • категорія
  • заходи запобігання помилкам із загальною причиною (CCF) у багатоканальних системах
  • середня якість конструктивних елементів (MTTFd)
  • середня якість тестування (DCavg) конструктивних елементів або блоків

Вплив зміни кожного параметра на систему в цілому відображається безпосередньо й може бути роздрукований у вигляді звіту.

Назад угору

Бібліотека SISTEMA компонентів безпеки від Phoenix Contact

Швидко та безпомилково завантажте всі дані безпечних комутаційних пристроїв і пристроїв для автоматизації, що стосуються безпеки, від компанії Phoenix Contact у своєму проекті SISTEMA.

Так здійснюється завантаження
Натиснувши кнопкою миші на номері артикулу, ви потрапляєте до розділу Завантаження відповідного продукту. Актуальна версія бібліотеки SISTEMA німецькою та англійською мовами знаходиться у вкладці Завантаження в розділі ПЗ.

ОписЗавантаження
Бібліотека SISTEMA для безпечних комутаційних пристроїв2904950
Бібліотека SISTEMA для продуктів автоматизації2701559
ОписЗавантаження
Бібліотека SISTEMA для безпечних комутаційних пристроїв
Бібліотека SISTEMA для продуктів автоматизації
Назад угору

Стандарти, директиви, правила

Стандарти, директиви, правила

Все про стандарти, приписи, директиви

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin (Берлін)
Телефон: 030 / 2601-0
Факс: 030 / 2601-1260

Директиви, закони та регламенти ЄС

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln (Кельн)
Телефон: 0221 / 97668-0
Факс: 0221 / 97668-288

Стандарти DIN та ISO, директиви VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin (Берлін)
Телефон: 030 / 2601-0
Факс: 030 / 2601-1260

Правила VDE, стандарти IEC

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin (Берлін)
Телефон: 030 / 34 80 01 – 0
Факс: 030 / 341 70 93

Назад угору

Міжнародні заклади

Міжнародні заклади

За директиви та стандарти в сфері безпеки відповідальні кілька міжнародних установ:

New Approach

Результат роботи трьох європейських інститутів стандартизації (CEN, CENELEC і ETSI) разом з Європейською комісією та EFTA.

The European Committee for Standardization

Інформація про європейські стандарти, застосування та розробки.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Стандарти для електротехнічних розробок.

Internationale Organization for Standardization

Міжнародні стандарти для комерційної діяльності, уряду та суспільства.

International Electrotechnical Commission

Міжнародні стандарти та оцінка одноманітності для всіх електричних, електронних та пов’язаних з ними технологій.

EUR-Lex

Доступ до права ЄС.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити