Назад до огляду

Технологія SafetyBridge

Технологія SafetyBridge є незалежним від мережі та пристроїв керування рішенням для безпеки. За допомогою цієї технології сигнали безпеки можуть передаватися та оброблятися у стандартних мережах автоматизації. І все це без застосування системи протиаварійного захисту. Завдяки особливостям використовуваного протоколу SafetyBridge ця технологія може використовуватися в різних системах польових шин і сертифікована для застосування в наступних мережах: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP і sercos.

Принцип функціонування технології SafetyBridge

За допомогою технології SafetyBridge безпечні модулі входу обмінюються пакетами спрямованих на гарантування безпеки даних із модулем входу незалежно від використовуваної мережі та пристроїв керування.

Модулі входу і виходу при цьому можуть бути розподілені в мережі у будь-якій послідовності.

Схематичне відображення технології SafetyBridge

Потік безпечних сигналів

Інтелектуальний модуль виходу, який називається також логічним модулем, може напряму обробляти налаштовані функції безпеки, наприклад аварійну зупинку.

Протокол SafetyBridge забезпечує передачу даних у мережі. Він використовується та контролюється інтелектуальним логічним модулем безпеки.

Стандартний контролер

Схематичне зображення стандартного контролера  

Стандартний контролер копіює дані й використовується лише як засіб транспортування.

Стандартний контролер повинен лише двоспрямовано копіювати стандартні дані входу-виходу між модулями входу-виходу. Вхідні та вихідні сигнали модулів SafetyBridge при цьому в будь-який час доступні для стандартного пристрою керування, оскільки вони передаються у відкритому вигляді.

Використовувані мережа та контролери не беруть на себе задач із гарантування безпеки, при застосуванні цієї технології вони використовуються лише як засоби передачі. Це означає, що пакети даних для гарантування безпеки хоча й копіюються контролером, але не розпізнаються ним як дані безпеки й не можуть оброблятися. Всі функції безпеки беруть на себе модулі SafetyBridge.

Налаштування параметрів безпечних каналів входів і виходів для створення логіки безпеки здійснюється за допомогою ПЗ SAFECONF.

Протокол SafetyBridge

Протокол SafetyBridge накладається на відповідний шинний протокол і забезпечує захист зв’язку між модулями SafetyBridge.

Він містить заходи гарантування безпеки важливих даних. Протокол охоплює наступні помилки:

  • повторення повідомлень
  • втрата повідомлень
  • додавання повідомлень
  • неправильна послідовність повідомлень
  • знищення повідомлень
  • затримка повідомлень

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити