Назад до огляду

Стандарти та директиви

Директива ЄС «Машини, механізми і машинне устаткування»

Ваш виріб належить до сфери застосування Директиви ЄС «Машини, механізми і машинне устаткування» 2006/42/EG? Він буде продаватися на внутрішньому європейському ринку? Тоді вам необхідно враховувати вимоги цієї Директиви.

Тільки якщо вимоги повністю виконані, допускається нанесення на машини СЕ-маркування. У європейському економічному просторі це позначення необхідне для продажу і використання машини без обмежень.

Метою директиви ЄС «Машини, механізми і машинне устаткування» є зменшення кількості нещасних випадків під час використання машин і устаткування. Тому ця директива вимагає впровадження аспекту безпеки в конструювання та виготовлення машин.

Крім того, окремо необхідно подбати про складання технічної документації відповідно до Директиви. На основі технічної документації машини має бути зрозуміло, наскільки вона відповідає вимогам Директиви «Машини, механізми і машинне устаткування».

Виробник машини або його довірена особа несе відповідальність за складання технічної документації, а також за дотримання всіх норм.

Істотні дані Директиви «Машини, механізми і машинне устаткування»

  • Опис сфери застосування Директиви
  • Відмежування від інших європейських директив
  • Визначення комплектних і некомплектних машин
  • Вимоги до комплектних і некомплектних машин
  • Вимоги та заходи для запуску в обіг і введення в експлуатацію машин
  • Значення гармонізованих стандартів
  • Процедура оцінки відповідності машин
  • Процедура для некомплектних машин
  • CE-маркування
  • Основоположні вимоги з безпеки і захисту здоров’я для конструювання та виготовлення машин
  • Методи оцінки ризику машин
  • Необхідна технічна документація
Назад угору

Стандарти EN для безпеки машин

Норми безпеки для машин  

Норми безпеки для машин

Директива «Машини, механізми і машинне устаткування» містить основоположні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я.
В офіційному бюлетені Європейського Союзу наведено стандарти, гармонізовані з цією Директивою.

Машина відповідає основоположним вимогам з безпеки і захисту здоров’я, якщо її було виготовлено відповідно до цих гармонізованих стандартів.

Стандарти EN поділяються на різні типи:

  • тип A — основний стандарт безпеки;
  • тип B — груповий стандарт безпеки;
  • тип C — стандарт безпеки продукції.

 

Поділ стандартів EN

Тип A

Основні стандарти безпеки щодо основних понять, основних принципів конструкції та загальних аспектів (наприклад, концепції та методи роботи), які діють для машин, пристроїв та обладнання.

Тип B

Групові стандарти безпеки щодо одного аспекту безпеки або одного виду пристроїв безпеки, які можуть використовуватися для цілої низки машин, пристроїв та обладнання.

  • Тип B1 — спеціальні аспекти безпеки, наприклад безпечні відстані, граничні значення для температури поверхонь.
  • Тип B2 — пристрої, що забезпечують безпеку, наприклад схеми аварійного зупину або двохпозиційного керування

Тип C

Стандарти безпеки машин із детальними вимогами щодо безпеки до всіх істотних загроз для певної машини або групи машин. Стандарти типу C часто називають також стандартами продукції.

Назад угору

Гармонізовані стандарти для забезпечення функціональної безпеки

Порівняння PL і SIL  

Порівняння PL і SIL

Спеціально для сектора машинобудування з Директиви EN 61508 були виведені EN 62061 і EN ISO 13849-1. Обидва стандарти розглядають спеціальні вимоги до частин систем керування машинами, які відповідають за безпеку.

Обидва стандарти гармонізовано з Директивою «Машини, механізми і машинне устаткування» і адаптовано до сучасного стану розвитку технологій. На відміну від попереднього стандарту EN 954 ці стандарти можуть застосовуватися також і для комплексних і програмованих систем. Крім того, вони містять всі аспекти функціональної безпеки, які було виділено з EN 61508. Тепер значення мають не лише детерміністські аспекти, натомість також статистична ймовірність виходу систем із ладу та організаційні заходи щодо уникнення та розпізнавання несправностей.

Критерієм безпеки в обох стандартах є повнота безпеки.

У якості окремих рівнів для оцінки повноти безпеки стандарт EN 62061 використовує рівні від SIL 1 до SIL 3, а стандарт EN 13849 — від PL a до PL e.

Назад угору

Сфери застосування стандартів EN 62061 і EN ISO 13849-1

Чому є два різних стандарти для здавалося б однакових сфер застосування? Відповіді на це питання ви знайдете в цій таблиці.

EN 62061EN ISO 13849-1
Прості електромеханічні системи: реле або прості електронні пристрої.Прості електромеханічні системи: реле або прості електронні пристрої.
Складні електронні системи, а також програмовані системи з будь-яким типом архітектури.Складні електронні системи, а також програмовані системи з передбаченими типами архітектури.
Вимоги спеціально розроблено для електричних систем керування. Незважаючи на це, визначені межі та методи можуть бути використані для інших технологій.Можливість прямого застосування до технологій поза сферою електротехніки, наприклад у сфері гідравліки та пневматики.
Назад угору

Стандарт безпеки EN ISO 13849-1

Визначення рівня продуктивності  

Визначення рівня продуктивності

Стандарт EN ISO 13849-1 описує конструкцію частин систем управління, які відповідають за безпеку. Важливою величиною для визначення надійності функцій безпеки є рівень продуктивності — Performance Level (PL).

Для визначення необхідного рівня PL необхідно оцінити різні критерії: масштаби збитку, частоту і тривалість, а також можливості запобігання небезпеці.

За допомогою поданої нижче діаграми на підставі цих трьох критеріїв можна визначити потрібний рівень продуктивності — Performance Level (PLr).

 

Проект і призначення архітектури керування

Рівень продуктивності (PL) частини контролера, що відповідає за безпеку (SRP/CS), визначається шляхом оцінки наведених нижче параметрів.

  • Категорія — задана в стандарті як визначена структура.
  • Середній час до небезпечного виходу з ладу (MTTFd) — надається виробником компонентів.
  • Діагностичний коефіцієнт покриття (DC) — наведено в стандарті.
  • Вихід із ладу внаслідок загальної причини (CCF) — визначається як система балів за різними критеріями.
  • Досягнутий рівень продуктивності (PL) — визначається за допомогою таблиці й повинен бути рівним потрібному рівню PLr або вищим за нього.
Визначення рівня продуктивності
Назад угору

Реалізація стандарту EN ISO 13849-1

Стандарт EN ISO 13849-1 описує не лише будову апаратного забезпечення частин контролера, що відповідають за безпеку, але й структуру програмного забезпечення.

Стандарт установлює вимоги до всього терміну служби функцій безпеки і рекомендує методи реалізації за допомогою модулів безпеки з можливістю конфігурування.

Опис Мова Версія
Реалізація стандарту EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Тут ви знайдете докладну інформацію для правильної реалізації стандарту EN ISO 13849-1.
Німецька 01.11.2010
Назад угору

Стандарт безпеки DIN EN 62061

Визначення класу SIL  

Визначення рівня повноти безпеки

Стандарт DIN EN 62061 описує аспекти функціональної безпеки електричних, електронних і програмованих систем керування, що відповідають за безпеку.

Важливою величиною для визначення надійності функцій безпеки є рівень повноти безпеки — SIL.

Для визначення потрібного рівня SIL оцінюються різні критерії:

  • важкість пошкоджень (S);
  • частота і тривалість існування небезпеки (F);
  • імовірність виникнення небезпечної події (W);
  • можливість запобігання шкоді або обмеження її (P).

 

Проект архітектури керування та визначення досягнутого рівня продуктивності

Рівень безпеки для підсистем визначається на основі наведених нижче значень.

  • Допустима похибка апаратного забезпечення (HFT), залежить від конкретного випадку використання.
  • Частка безпечних відмов (SFF), вказується виробником.
  • Діагностичне покриття (DC), вказується виробником чи в стандарті EN ISO 13849-1.
  • Імовірність небезпечних відмов на годину (PFHd), визначається на основі інших показників.
  • Інтервал між тестуваннями або термін служби, вказується виробником/специфічний.
  • Інтервал між діагностичними тестуваннями, залежить від конкретного випадку використання.
  • Уразливість щодо відмов унаслідок загальної причини, вказується виробником або у стандарті EN ISO 13849-1.
Визначення рівня повноти безпеки
Назад угору

Архітектура функції безпеки (SRP/CS, SRECS)

  • SRP/CS (Safety-related part of a control system — частина системи керування, що відповідає за безпеку)
  • SRECS (safety-related electrical control system — електрична система керування, що відповідає за безпеку)
Архітектура функції безпеки
Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити