Технологія SFB

Селективний захист

Селективний захист

Джерела живлення з технологією SFB забезпечують селективний й економічний захист систем.

Із метою забезпечення максимальної експлуатаційної готовності обладнання стандартні захисні пристрої повинні спрацьовувати за допомогою магніту, оскільки лише так можна забезпечити селективне вимкнення несправних шляхів струму та безперебійну роботу важливих частин установки. Використовуючи технологію SFB, джерело живлення і перетворювач постійного струму короткочасно генерують струм, який у рази перевищує номінальний, створюючи тим самим резерв струму.

Ваша мета: максимальна експлуатаційна готовність

На виробництві ніколи не можна повністю уникнути несправностей. Наприклад, можуть виникати короткі замикання в проводці або збої в роботі споживачів. Але справні частини машини або установки все ж повинні продовжувати безперебійну роботу, наскільки це дозволяє загальний процес.

Рішенням є використання окремих запобіжників для окремих кінцевих пристроїв або невеликих функціональних груп. Це запобігає відключення справних частин установки в разі виникнення неполадки.

Джерела живлення і перетворювачі постійного струму з технологією SFB забезпечують безпеку виробництва. SFB — це скорочення від Selective Fuse Breaking (селективне автоматичне вимкнення). У разі несправності пристрої протягом 12 мс подають струм, у 6 разів вищий за номінальний, щоб вимкнути несправну схему.

Назад угору

Економічний захист за допомогою лінійних захисних автоматів

Важливі частини установки продовжують працювати  

Технологія SFB

Зазвичай паралельно до контролера до мережі під’єднуються інші споживачі, наприклад датчики або виконавчі елементи. Щоб звести до мінімуму час простою, необхідно окремо захищати кожний із цих шляхів струму.

Тоді в разі короткого замикання від джерела живлення від’єднується лише несправний шлях, а решта споживачів продовжують безперебійну роботу.

Поширені зараз лінійні захисні автомати є недорогим рішенням для захисту однієї схеми. Вони можуть спрацьовувати електромагнітним способом або термічно за допомогою біметалу.

Але для спрацьовування протягом декількох мілісекунд вбудований електромагніт вимагає істотно вищого струму, ніж номінальний струм захисного вимикача.

Назад угору

Характеристики лінійних захисних автоматів

Автоматичні вимикачі пристроїв номінальним струмом 6 A  

Магнітне спрацьовування від 30 А

Необхідний для електромагнітного спрацьовування струм короткого замикання зазвичай зазначається виробником для змінного струму (AC). Тому користувач повинен враховувати, що значення постійного струму повинні бути в 1,2 рази вище.

Лінійні захисні автомати пропонуються з різними характеристиками спрацьовування, при цьому в промисловості частіше використовуються автомати з характеристикою B або C.

Для спрацьовування вимикача з характеристикою B необхідні наведені нижче значення струму.

  • Для змінного струму: перевищення номінального в три-п’ять разів.
  • Для постійного струму: перевищення номінального в три-шість разів.

Отже, для вимикача 25 А з характеристикою B за найнесприятливіших умов для спрацьовування протягом кількох мілісекунд потрібен струм 150 A.

Для спрацьовування вимикача з характеристикою С необхідні наведені нижче значення струму.

  • Для змінного струму: перевищення номінального в п’ять-десять разів.
  • Для постійного струму: перевищення номінального в п’ять-дванадцять разів.
Назад угору

Технологія SFB запобігає падінням напруги

Магнітне спрацьовування протягом 3—5 мс  

Динамічний резерв струму

У разі несправності довгі провідники обмежують необхідний струм спрацьовування. Тому спрацьовування лінійного захисного автомата може відбутися з затримкою або взагалі не відбутися.

Якщо джерело живлення має невеликий резерв потужності, це забезпечує термічне спрацьовування, яке може тривати кілька секунд або хвилин.

Пошук несправності в такому разі проводиться легко, оскільки одразу видно, який захисний вимикач спрацював. Але протягом цього часу напруга джерела живлення 24 В постійного струму переривається, а контролер виходить із ладу.

У найгіршому випадку блок живлення надає такий невеликий струм або має лише такий короткочасний резерв струму, що запобіжник взагалі не спрацьовує. У такому разі пошук несправності дуже ускладнений і пов'язаний із великими витратами часу і коштів.

Тому, використовуючи технологію SFB, пристрої серії QUINT надають струм, що перевищує номінальний у 6 разів. Такий імпульс ініціює магнітне спрацьовування захисних вимикачів.

Назад угору

Довжина та поперечний переріз провідника

Відстань I є найважливішим чинником для спрацьовування захисного вимикача  

Враховуйте максимальну довжину провідників

Швидкість спрацьовування захисного вимикача залежить також від довжини і поперечного перерізу провідника, за допомогою якого підключений споживач.

У таких випадках вирішальним фактором є не лише сила струму, яку може забезпечити блок живлення. Тільки якщо повний опір несправного шляху струму є досить низьким, високий струм може протікати через коротке замикання й ініціювати магнітне спрацьовування захисного вимикача.

Відомості про те, яке джерело живлення за якої довжини та якого поперечного перерізу провідників підходить для вашої системи, можна дізнатися з нашої таблиці з даними для проектування.

Назад угору

Приклад застосування

Безперебійна робота контролера в разі короткого замикання одного зі споживачів  

Безперебійна робота контролера в разі короткого замикання одного зі споживачів

Приблизний сценарій:

  • Джерело живлення (24 В/20 A) забезпечує живлення контролера і трьох інших споживачів.
  • Кожний шлях струму оснащено лінійним захисним автоматом (6 A/характеристика B).
  • Шляхи струму складаються з мідних провідників довжиною 25 м (поперечний переріз 2,5 мм2).

Якщо в цьому прикладі відбувається коротке замикання, то блок живлення 20 A за допомогою технології SFB короткочасно надає струм, у 6 разів вищий за номінальний, тобто макс. 120 A. Захисний вимикач із десятикратним розрахунковим струмом у кожному разі спрацьовує в магнітному діапазоні своєї характеристики протягом 3—5 мс.

Інші споживачі продовжують роботу, контролер безперервно забезпечується напругою 24 В постійного струму і, незважаючи на коротке замикання, безперебійно працює далі.

Назад угору

Із практики

Показаний у цьому відео дослід ще раз наочно демонструє переваги технології SFB.

Назад угору

Автоматичні вимикачі пристроїв від Phoenix Contact

Термомагнітний автоматичний вимикач із характеристикою SFB  

Термомагнітний автоматичний вимикач

У сімействі термомагнітних захисних вимикачів від Phoenix Contact уперше використовується графічна характеристика SFB.

Цю характеристику спрацьовування було розроблено спеціально для використання з джерелами живлення, що працюють на базі технології SFB. Комбінація цих двох пристроїв забезпечує особливо надійне спрацьовування в разі несправності, навіть за наявності довгих провідників між джерелом живлення і кінцевим пристроєм.

Характеристика SFB виведена з характеристики C, але її допуски істотно менше. Тому захисний вимикач швидше отримує струм спрацьовування і швидше вимикає несправне коло. Це обмежує струм короткого замикання і зменшує навантаження на провідники і підключені пристрої.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Автоматичні вимикачі пристроїв

Навчальний модуль із функції автоматичних вимикачів пристроїв.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити