Релейна технологія

Релейна технологія

Інноваційні рішення для комутаційних пристроїв

Підвищена безпека та експлуатаційна готовність промислового обладнання

Для того щоб вивести на ринок інноваційні технології у сфері комутаційних пристроїв, необхідно добре знати вимоги, поєднати ноу-хау з різних галузей і мати змогу самостійного виготовлення нових продуктів.

Компетентні в технологіях команди експертів Phoenix Contact із кількадесятирічним досвідом проводять фундаментальні дослідження та розробляють новий продукт від першої ідеї до серійного виробництва.

Інноваційний приклад: нове, тонке елементарне реле з примусовим розмиканням і замиканням контактів

Нове елементарне реле на 6 мм

Нові елементарні реле з габаритною шириною 6 мм

До сьогодні розмір елементарних реле завжди був обмежувальним фактором. Тепер компанія Phoenix Contact розробила найтонші елементарні реле з примусовим замиканням і розмиканням, які дають повну потужність із габаритною шириною лише 6 мм, а також споживають менше енергії та мають вищий коефіцієнт експлуатаційної готовності системи.

Зменшення мехатронної функції дозволяє модернізувати концепцію безпеки — відповідно до вимог, наприклад, Industrie 4.0.

Елементарні реле — центральний елемент нових комутаційних пристроїв

Крок уперед із новою релейною технологією

Надкомпактні реле безпеки PSRmini

Мініатюризоване елементарне реле з примусовим замиканням і розмиканням контактів забезпечує, наприклад, можливість розробки компактного реле безпеки з габаритною шириною лише 6 мм.

Використовуючи від одного контакту на пристрій, ви можете побудувати модульні та надзвичайно компактні рішення безпеки.

Переваги:

  • Компактна конструкція, зменшення витрат завдяки надзвичайно тонкому корпусу шириною 6 або 12 мм
  • Комутаційна здатність до 6 А
  • Найвищий рівень експлуатаційної надійності завдяки діагностичному подвійному контакту
  • Модульна конструкція: відтепер від одного контакту на пристрій
  • Побудування децентралізованої концепції завдяки придатності до монтажу у вибухонебезпечному середовищі

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити