Технологія термодруку

Технологія термодруку

Швидке та економічне маркування

Компактна технологія термодруку від Phoenix Contact.

Переваги

  • Надійність завдяки перевіреній технології друку та високий рівень експлуатаційної готовності
  • Простота використання — технічне обслуговування не потрібне
  • Висока якість завдяки чіткому друку символів, можливості друку штрих-кодів та висоті шрифтів від 1,6 мм
  • Компактні та міцні пристрої

Принцип друку

Принцип роботи термодрукуючого принтера  

Принцип роботи термодрукуючого принтера

В технології термодруку між друкувальною голівкою та деталлю проводиться спеціальна багатошарова фарбувальна стрічка. В цій друкувальній голівці для кожного пікселя вбудований нагрівальний елемент, нагрів якого керується комп'ютером. Ці нагрівальні елементи, так звані точки, розміщені в одну пряму лінію. Вони нагрівають шар фарби та таким чином переносять надруковане зображення безпосередньо на деталь для маркування.

Ця технологія також вирізняється швидкістю та гнучкістю. Однак вона вимагає певної якості поверхні, щоб фарбувальна стрічка прилягала до деталі без пропусків. Поки для м'яких матеріалів, таких як етикетки, існує багато систем, для твердих матеріалів на кшталт полікарбонату їх лише декілька.

Фарбувальні стрічки

Фарбувальна стрічка є головним компонентом термодрукуючого принтера. Вона складається з багатьох шарів. Заднє покриття розроблене таким чином, щоб звести до мінімуму тертя та статичне заряд для захисту друкувальної голівки. Задня сторона вкрита поліетиленовою плівкою, яка несе на собі чутливий до нагріву фарбувальний шар.

Структура фарбувальної стрічки системи термодруку

Структура фарбувальної стрічки системи термодруку

Існує три різних типи фарбувального шару. В термодрукуючих принтерах компанії Phoenix Contact використовуються смоляні стрічки, які містять додатковий розділювальний шар між фарбою та поліетиленовою плівкою.

  • Головним чином підходять для друку на папері
  • Створюють на грубій поверхні чіткий, добре розбірливій відбиток
  • Низький рівень стійкості до подряпин та стирання
  • Використовуються при малій силі тиску
  • Підходять для використання з плівками та пластиковими поверхнями
  • Стійкий до подряпин та стирання відбиток з високим рівнем термостійкості
  • Відбиток має дуже високу стійкість до розчинників та хімікатів
  • Вища температура плавлення ніж у воскової стрічки, тому потрібна більша температура нагріву друкувальної голівки та нижча швидкість друку
  • Переноситься на матеріал з високим тиском
  • Поєднують характеристики воскової та смоляної стрічки
  • Підходять для використання з папером та пластиком
  • Відбиток стійкій до подряпин та стирання та має добрі показники термостійкості
  • Менша стійкість до розчинників та хімікатів у порівнянні зі смоляною стрічкою
  • Можливе застосування у великому діапазоні швидкостей друку, а отже підходять для багатьох застосувань
  • Використовуються при середній силі тиску

Перейти до продукції

Бажаєте дізнатися більше про цю продукцію? Натисніть на наступну кнопку.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити