Лазерна технологія

Лазерна технологія

Довготривале та безпечне маркування

Надійна лазерна технологія від Phoenix Contact.

Переваги

  • На базі імпульсній лазерній технології на базі ітербієвого волокна
  • Чималий спектр матеріалів — алюміній, сталь, пластмаса та плівка
  • Безпосереднє нанесення маркування лазером не передбачає використання чорнила, порошку або фарбувальної стрічки
  • Довготривале маркування шляхом гравірування, нанесення покриття та карбонізації.
  • Висока якість: можливість нанесення штрих-кодів, роздільна здатність 500 dpi

Джерела випромінювання

Схематична структура волоконного лазера  

Схематична структура волоконного лазера

Розрізняють два режими роботи лазера:

  • безперервний лазер випромінює постійну хвилю світла однакової інтенсивності;
  • імпульсний лазер генерує імпульсне випромінювання та розрізняється на лазер коротких та ультракоротких імпульсів відповідно до часу імпульсу.

Залежно від середовища розрізняють твердотілі та газові лазери. Активним середовищем в твердотілих лазерах є леговані скла або кристали. При цьому в головний кристал вбудовані сторонні іони в різній концентрації. Ці іони мають певну ступінь легування (концентрацію). Типові матеріали для легування — це неодим, ітербій, титан та ербій.

Волоконний лазер відноситься до напівпровідникових лазерів і завдяки своїй компактній конструкції та простоті обслуговування особливо добре підходить для нанесення написів. Типовий волоконний лазер — це ітербієво-ітрієво-алюмінієво-гранатовий лазер.

Ітербієво-ітрієво-алюмінієво-гранатовий лазер створює інфрачервоне випромінювання, тому лазерний промінь може бути спрямований через оптоволоконний кабель на відміну від променя лазеру СО2. Через меншу довжину хвилі цей лазер можна сфокусувати на меншу поверхню, завдяки чому досягається вища потужність, ніж у СО2-лазерів.

Вентиляція

Під час обробки за допомогою лазера можуть виникати пил та гази. Їх необхідно видаляти з робочого простору для досягнення незмінно високої якості. Згідно з правилами охорони праці також необхідна витяжка, налаштована на конкретне застосування. Для забезпечення найвищого ступеню втягування розумним вибором стане використання комбінації фільтрів різних класів. Фільтри розрізняються за розміром часток, що відфільтровуються:

  • фільтр для грубого пилу (частки > 10 мкм);
  • фільтр тонкого очищення (частки від 1 до 10 мкм);
  • фільтр зважених часток (частки < 1 мкм).

В ідеальному випадку повітря в приміщенні для обробки спочатку фільтрується різноманітними фільтрами тонкого очищення. Потім на другому етапі з повітря вилучаються найменші частки за допомогою фільтра зважених часток. Таким чином можна досягти загальної ефективності до 99,9%.

Перейти до продукції

Бажаєте дізнатися більше про цю продукцію? Натисніть на наступну кнопку.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити