Технологія UV-LED

Технологія UV-LED

Швидке та екологічне маркування

Високоякісна УФ-світлодіодна технологія від Phoenix Contact.

Переваги

  • Надруковані матеріали одразу готові до використання завдяки УФ-світлодіодній технології
  • Стійке до подряпин і стирання маркування
  • Стійкі до розчинників написи з чітким шрифтом
  • Відсутність викидів та економія енергії завдяки світлодіодній технології
  • Можливість нанесення штрих-кодів

Принцип друку

Процес УФ-друку  

Процес УФ-друку

Технологія друку з високою гнучкістю й водночас високою стійкістю та низькими витратами — це друк за допомогою рідини, що твердне під впливом УФ-світла. Тут друкувальна голівка подібно до струменевих принтерів наносить на деталь для маркування спеціальну рідину, що твердне під дією джерела світла.

В друкувальній голівці утворюються окремі краплі рідини, що спрямовуються на деталь з прискоренням. Для нанесення бажаного зображення друкувальна голівка їздить над деталлю та наносить рідину рядок за рядком. Рідина твердне під дією ультрафіолетового випромінювання в межах того ж самого робочого циклу. Деталь не нагрівається ані під час друку, ані під час затвердіння.

Ця технологія друку підходить до застосування в багатьох областях. На маркувальні таблички з пластику написи можна наносити так само як і на оброблені металеві таблички.

Рідина без розчинників

Рідина для маркування без вмісту розчинників  

Рідина для маркування без вмісту розчинників

УФ-принтер від Phoenix Contact використовує рідину для маркування, яка не містить розчинників. Ця рідина складається з трьох основних компонентів:

  • УФ-ініціатор, що запускає фотохімічну реакцію для затвердіння рідини на поверхні для друку;
  • сполучний матеріал, що виступає в якості матриці-носія для маркування;
  • кольоровий пігмент для забезпечення покривної здатності.

Ключовим моментом технології цифрового УФ-друку є полімеризація, що ініціюється фотохімічним шляхом. Ультрафіолетове випромінювання перетворює ініціатори рідини в так звані радикали. Радикали — це молекули з одним незв'язаним електроном, який хоче вступити в зв'язок. Радикали активують молекули сполучного компонента, так звані мономери, та поєднується з ними в ланцюжки та матриці. Такі ланцюжки називаються полімери. Вони охоплюють кольорові пігменти та забезпечують таким чином затвердіння чорнил. Цей метод друку не утворює жодних викидів, оскільки рідина, що використовується, не містить розчинників і летючих речовин.

Чорнила, що містять розчинники

Крім рідини, що твердне під впливом ультрафіолету, можна також застосовувати чорнила, що містять розчинники. У разі
простою існує небезпека висихання. Для висихання чорнил деталь
після закінчення друку на декілька хвилин нагрівається: в залежності від матеріалу та чорнил — до
температури від +70 °C то +200 °C.

Для подальшого використання деталь має остигнути. Не кожен матеріал підходить для цього методу, тому що деякі полімери при таких високих температурах можуть деформуватися. Як правило, розчинник з цих чорнил випаровується під впливом температури. Крім того, необхідно переконатися, що чорнила, які висохли, не стираються іншим розчинником. В продукції компанії Phoenix Contact для цього використовується рідина, що твердне під впливом УФ.

Друкувальна голівка

Загалом можна виділити два різних типи перенесення чорнил та рідини на компоненти.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Подача крапель чорнилбезперервнана вимогу (під час фактичного друку)
Чорнила / рідиназ високим вмістом розчинниківз вмістом розчинників, без вмісту розчинників
Соплаодне сопло с постійним струменемвисока кількість сопел з вертикальною подачею крапель
Роздільна здатністьнизька (наприклад, для маркування кабелів)висока (для високоякісного друку)

В струменевих принтерах з подачею чорнил за вимогою (DOD) використовують дві технології друкувальної голівки:

  • бульбашковий друк (Bubble-Jet): за допомогою електричного нагрівання створюється парова бульбашка, що потім видавлює краплі через сопло завдяки тиску, що виникає. Для створення парової бульбашки потрібні чорнила, що містять розчинники. Метод бульбашкового друку використовується в недорогих принтерах, наприклад, для домашнього використання.
  • метод п'єзоелектричного нанесення (Piezo-Jet): тут канал сопла складається з п'єзокристалів, які приходять в коливання під дією електричного імпульсу. Завдяки цьому вивільняються краплі. п'єзоелектричні голівки вирізняються високою якістю та довговічністю й використовуються, наприклад, в системах УФ-друку. Принтер BLUEMARK також використовує метод п'єзоелектричного нанесення.

Джерело світла

Спектр світла

Спектр світла

В якості джерела УФ-випромінювання часто застосовуються УФ-лампи (пальники). Їх застосування пов'язане з високим рівнем тепловиділення, зумовленим конструкцією. Пальники вирізняються особливою потужністю, але також мають високі показники розкиду під час випромінювання УФ-світла. Так, наприклад, лампа UV-C (довжина хвилі 100-280 нм) генерує випромінювання у діапазоні УФ-A (315-380 нм) та УФ-B (280-315 нм).

Альтернативою пальникам є світлодіоди. УФ-світлодіоди випромінюють світло в дуже вузькому діапазоні (UV-A) і при цьому на відміну від газорозрядних ламп мають суттєво нижчі показники розкиду. Фотохімічна поляризація, зумовлена ультрафіолетом, найчастіше виникає в хвильовому діапазоні від 200 до 400 нанометрів. Інша перевага полягає в мінімальному тепловиділенні. Це дозволяє реалізовувати менші за розміром та легші принтери, такі як BLUEMARK від Phoenix Contact.

Перейти до продукції

Бажаєте дізнатися більше про цю продукцію? Натисніть на кнопку нижче.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити