Технологія RFID

Технологія RFID

Запис та зчитування без фізичного та візуального контакту

Потужна технологія RFID від Phoenix Contact.

Переваги

  • Безконтактний збір даних в режимі реального часу без візуального контакту.
  • Одночасне розпізнавання декількох транспондерів (пакетне розпізнавання)
  • Нечутливість до бруду та пошкоджень поверхні
  • Можливість запису та зміни даних

Технологія

RFID — це «радіочастотна ідентифікація» (Radio-Frequency-Identifikation), що дозволяє ідентифікувати об'єкти без фізичного та візуального контакту. Система RFID складається з транспондера та блоку зчитування або блоку зчитування та запису. На ринку представлено багато різноманітних систем RFID. Всі вони мають три спільні властивості:

  • чітке позначення деталей або об'єктів;
  • безконтактна та безпровідна ідентифікація маркованих деталей або об'єктів;
  • маркована деталь або об'єкт надсилає свої дані лише за запитом блоку зчитування або зчитування та запису.

З цього походять основні функції, які має виконувати кожна система RFID. Залежно від галузі застосування система RFID може мати інші різноманітні функції.

  • ідентифікація транспондера;
  • зчитування даних транспондера;
  • керування кількома ретрансляторами одночасно;
  • розпізнавання помилок для безпечної експлуатації.

Види систем RFID

  • Система Read only: блок зчитування та транспондер, які описуються лише вихідним ідентифікаційним номером. Щоб призначити цьому RFID-транспондеру подальші дані, необхідно пов'язати цей ідентифікаційний номер з відповідною інформацією в базі даних.
  • Система Read/write: блок зчитування/запису та транспондер, який має власний накопичувач даних. Реалізація внутрішньої пам'яті транспондера здійснюється різними засобами. Блок зчитування/запису зчитує дані з накопичувача та може записувати нові.
Принцип функціонування RFID

Принцип функціонування RFID

Діапазон частот різних процедур

Середовище для обміну даними між транспондером та блоком зчитування/запису — радіохвилі. В системах RFID використовуються різні діапазони частот.

 Низькі частоти (НЧ)Високі частоти (ВЧ)Ультрависокі частоти (УВЧ)Надвисокі частоти (НВЧ)
Частота30 - 500 кГц13,56 МГц850 або 950 Мгц2,45 або 5,8 ГГц
Дальність діїдо 1,2 м0,01 - 0,3 м2,5 мдо 300 м
Швидкість зчитуванняповільновідповідно до стандарту ISOшвидкодуже швидко
(активний транспондер)
Стандартні транспондериSmart Label,
транспондери в пластиковому чохлі,
транспондери в розмірі кредитної картки
Smart LabelSmart Labelтранспондер великого формату

Транспондер

Існує два основних типи RFID-транспондерів: активні транспондери мають власне джерело живлення. Вони активізуються лише тоді, коли блок зчитування або зчитування та запису посилає команди в діапазоні транспондера.

Пасивний транспондер живиться енергією від блока зчитування або зчитування та запису. Це живлення подається через індуктивне з'єднання або методом зворотного розсіювання. При індуктивному зв'язку електромагнітне поле блока зчитування або зчитування та запису індукує напруження на антені ретранслятора. Вирівнювання цієї напруги відбувається на другому етапі.

Системи з великим радіусом дії часто використовують метод зворотного розсіювання. Для цього як транспондеру, так і блоку зчитування або зчитування та запису потрібна дипольна антену з резонансними властивостями відповідно до частоти системи RFID. Коли антена блока зчитування або зчитування та запису випромінює потужність передачі, цю потужність може використовувати антена транспондера в якості високочастотної напруги. Транспондер використовує її шляхом вирівнювання до джерела живлення.

Промислові транспондери бувають різних типів, наприклад:

  • Smart Labels — ідентифікаційні етикетки, які застосовуються головним чином на пластикових плівках та папері;
  • транспондери в пластиковому чохлі використовуються в міцних системах з високими вимогами до вологостійкості;
  • карткові ретранслятори вбудовуються в пластик, наприклад, в форматі кредитної картки.

Принцип передачі даних

Елементи сполучення, такі як котушки або антени на транспондери та блоці зчитування або зчитування та запису, дозволяють виконувати передачу даних між обома компонентами.

Блок зчитування або зчитування та запису створює високочастотне електромагнітне змінне поле. Коли транспондер знаходиться всередині цього поля, здійснюється обмін даними. Індукція створює в котушці транспондера напругу. Таким чином електронні компоненти транспондера генерують подальший сигнал, який надсилається в якості відповіді на блок зчитування або зчитування та запису.

Для передачі даних між транспондером та блоком зчитування або зчитування та запису використовуються різні режими роботи.

ТехнологіяПередача енергіїПередача даних
Технологія повного дуплексного зв'язку (FDX)постійноОдночасний прийом та передача даних
Технологія напівдуплексного зв'язку (HDX)постійноПослідовний прийом та передача даних
Послідовна процедурапослідовноПослідовний прийом та передача даних

Перейти до продукції

Бажаєте дізнатися більше про цю продукцію? Натисніть на наступну кнопку.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити