Сфери застосування

Сфери застосування

Передові технології електричного живлення

Огляд сфер застосування.

Завдяки великому досвіду та передовим знанням ми пропонуємо джерела живлення на основі високотехнологічних продуктів для всіх сфер застосування в різноманітних галузях: використовуйте наші джерела живлення для надійного забезпеченням своїх установок і машин струмом, а також джерела безперебійного живлення для захисту своїх споживачів від вимикання електроенергії. Окрім того, за допомогою резервних модулів, ви можете максимально збільшити експлуатаційну готовність джерел живлення, які функціонують із резервуванням, а завдяки джерелу живлення QUINT POWER за допомогою інтегрованого інтерфейсу NFC, підібрати порогові значення та графічні характеристики, які б максимально відповідали потребам вашої установки.

Наведені далі приклади застосування показують, як інноваційні технології Phoenix Contact сприяють максимальній експлуатаційній готовності ваших машин і установок

ACB Technology — активний резервний модуль для максимальної експлуатаційної готовності

Активний резервний модуль із технологією ACB Technology  

ACB Technology подвоює строк служби

В застосуваннях із високими вимогами до експлуатаційної безпеки виникає потреба в резервних джерелах живлення, адже вихід із ладу блоку живлення не повинен призводити до зупинення установки. Через асиметрію часто лише один блок живлення бере на себе все навантаження, тоді як інший працює в холостому режимі. Це призводить до термічного навантаження на блок живлення і, як наслідок, до його швидкого старіння. Якщо блок живлення використовується з половиною номінального струму, термічне навантаження суттєво знижується.

Технологія ACB Technology модуля QUINT ORING забезпечує симетричне навантаження на джерела живлення й таким чином подвоює строк служби резервної системи.

Технологія IQ — інтелектуальна система ДБЖ для максимальної експлуатаційної готовності

Система ДБЖ із технологією IQ  

На крок попереду із технологією IQ

Якщо промисловий ПК повинен безперервно забезпечуватися напругою 24 В постійного струму, джерело безперебійного живлення із 3,4 А·год забезпечує у традиційній системі за оптимальних умов 24 В постійного струму / 5 A для автономної роботи впродовж 20 хвилин. Рівень заряду, потужність і залишковий час роботи невідомі.

Натомість інтелектуальне джерело безперебійного живлення із технологією IQ забезпечує стабільне живлення за оптимального використання пристрою накопичення енергії. ДБЖ сповіщає про всі важливі стани пристрою накопичення енергії: інтелектуальна система управління акумулятором отримує інформацію про поточний рівень заряду і розраховує доступний залишковий час роботи. QUINT UPS інформує про те, чи тривалість автономної роботи дійсно ще становить 20 хвилин. Щойно буде досягнуто заданого порогового значення, релейний контакт із гальванічною розв’язкою, програмне забезпечення або безпосередньо система керування вищого рівня видає попередження.

NFC для регулювання параметрів відповідно до індивідуальних потреб

Регулювання параметрів джерела живлення QUINT POWER (за допомогою NFC)  

Індивідуальна настройка джерела живлення шляхом зміни параметрів за допомогою інтерфейсу NFC

Кожна сфера застосування має індивідуальні особливості та потребує для максимальної експлуатаційної готовності окремого джерела електричного живлення. Зустрічайте новинку від компанії Phoenix Contact — QUINT POWER, перше в світі джерело живлення з можливостями індивідуального настроювання, що може бути зроблено за бажанням клієнта перед поставкою.

У нових джерелах живлення передбачено гнучке настроювання для надійного забезпечення струмом кожної машини та установки. Порогові значення спрацювання аварійної сигналізації та графічні характеристики можна адаптувати до індивідуальних потреб установки за допомогою інтерфейсу NFC. Після встановлення параметрів для одного джерела живлення можна просто перенести значення на інші пристрої за допомогою додатка чи програмного забезпечення.

Технологія SFB Technology — максимальна експлуатаційна готовність установок із QUINT POWER

QUINT POWER із технологією SFB  

Економний селективний захист за допомогою технології SFB Technology

Для того, щоб стандартні автоматичні вимикачі швидко спрацьовували, джерело живлення повинно бути в змозі на короткий час подати струм, в декілька разів вищий за номінальний.

Джерело живлення (24 В/20 A) забезпечує живлення контролера і трьох інших споживачів. Кожен шлях струму, що складається із мідних кабелів довжиною 25 м (поперечний розріз 2,5 мм2), оснащений лінійним захисним автоматом (6 А/характеристика B). Якщо відбувається коротке замикання, то блок живлення 20 A за допомогою технології SFB короткочасно надає струм, у 6 разів вищий за номінальний, тобто макс. 120 A. Захисний вимикач із десятикратним розрахунковим струмом спрацьовує в діапазоні своєї графічної характеристики протягом 3–5 мс. Інші споживачі продовжують роботу, контролер безперервно забезпечується напругою 24 В постійного струму і, незважаючи на коротке замикання, безперебійно працює далі.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити