Джерела (безперебійного) живлення

Джерела (безперебійного) живлення

Три технології — одне виробництво

Інноваційні рішення для електричного живлення забезпечують максимальну експлуатаційну готовність ваших установок.

Назад до Технології

Категорії

  • Технологія
    Технологія

    Наші продукти серії POWER — це провідні технології та найвища якість, що забезпечують ваші системи електроживленням.

  • Сфери застосування
    Сфери застосування

    Завдяки великому досвіду та передовим знанням ми пропонуємо джерела живлення на основі високотехнологічних продуктів для всіх сфер застосування в різноманітних галузях.

  • Електронне навчання
    Електронне навчання

    Дізнайтеся більше про наші джерела (безперебійного) живлення. Ознайомтеся з функціями та правильним використанням програмного забезпечення UPS-CONF.

  • Послуги
    Послуги щодо джерел живлення

    Знайдіть самі ті продукти та рішення, які підходять для вашої індивідуальної сфери застосування.

Компанія Phoenix Contact Power Supplies GmbH поєднує на виробництві в м. Падерборн провідні технології живлення. Наші джерела живлення, перетворювачі постійного струму, резервні модулі та джерела безперебійного живлення є лідерами ринку за своєю якістю та технічними характеристиками.

Переконайтеся в нашій компетентності та ознайомтеся з інноваційними рішеннями в галузі електричного живлення від Phoenix Contact. Дізнайтеся більше про технології та технічні особливості, ознайомтеся з різноманітними сферами застосування та знайдіть правильне рішення для своєї системи.

Приклад інновацій: джерела живлення QUINT POWER із можливістю індивідуального налаштування за допомогою інтерфейсу NFC

Кожна сфера застосування має індивідуальні особливості та потребує для максимальної експлуатаційної готовності окремого джерела електричного живлення. Зустрічайте новинку від компанії Phoenix Contact — QUINT POWER, перше в світі джерело живлення з можливостями індивідуального настроювання, що може бути зроблено за бажанням клієнта перед поставкою.

У нових джерелах живлення передбачено гнучке настроювання для забезпечення надійного струмом кожної машини та установки. Порогові значення спрацювання аварійної сигналізації та графічні характеристики можна адаптувати до індивідуальних потреб установки за допомогою інтерфейсу NFC. Після встановлення параметрів для одного джерела живлення можна просто перенести значення на інші пристрої за допомогою додатка чи програмного забезпечення.

Industrie 4.0 — наші рішення для майбутнього

Рішення для майбутнього  

Рішення для майбутнього

Майбутнє починається разом із нами.

Тому що наш досвід і наші рішення дозволять орієнтувати вашу продукцію на майбутнє. Ми інвестуємо в розробку розумних пристроїв із можливістю індивідуального налаштування та завжди шукаємо нові шляхи. Завдяки технології NFC (Near Field Communication) вперше з’явилась можливість змінювати за допомогою мобільних пристроїв параметри джерел живлення під час їхньої роботи. Адаптуйте порогові значення спрацювання аварійної сигналізації та графічні характеристики до індивідуальних потреб своєї установки.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити