Типи і опис пристроїв

Для ефективного зв’язку в мережі PROFINET IO працює з різними типами пристроїв. Безперешкодна узгодженість компонентів досягається за рахунок класів відповідності.

Тут йдеться переважно про системи автоматичного керування, такі як ПЛК чи пристрої керування рухом. Контролер вводу/виводу під час запуску утворює з’єднання з пристроями входу/виходу PROFINET IO і записує параметри запуску відповідних пристроїв. Потім починається циклічний обмін даними. Контролер вводу/виводу PROFINET отримує всю інформацію про конфігурацію за допомогою інструменту конфігурації. Цей інструмент зчитує необхідну інформацію з файлу пристрою GSDML.

Пристроями вводу/виводу PROFINET називають польові пристрої. Пристрій вводу/виводу адресується в мережі за допомогою унікального імені пристрою, що повинне зберігатися на пристрої. Під час запуску цей пристрій також отримує IP-адресу від контролера вводу/виводу. Тому до нього завжди можна отримати доступ за допомогою TCP/IP. Пристрій може підпорядковуватись одному або кільком контролерам вводу/виводу. Обмін даними вводу/виводу з контролером вводу/виводу здійснюється циклічно з інтервалом від 256 мкс до 512 мс. Це відбувається окремо для кожного напрямку даних. У разі помилки пристрої вводу/виводу надсилають на контролер діагностичні сигнали тривоги.

У разі помилки пристрої вводу/виводу надсилають на контролер діагностичні сигнали тривоги. Він разом із контролером входу/виходу має доступ до всіх технологічних даних і параметрів для проведення діагностики. Диспетчер входу/виходу може прийняти пристрій частково (паралельне зчитування входів) або повністю (запис входів).

  • Стандартні мережеві компоненти Ethernet (включно з бездротовими компонентами)
  • Сертифіковані пристрої та контролери PROFINET
  • Циклічний або ациклічний обмін даними
  • Базові функції діагностики
  • Сертифіковані пристрої, контролери та мережеві компоненти PROFINET
  • Визначення топології та автоматизована заміна пристроїв
  • Розширена діагностика
  • Сертифіковані пристрої та мережеві компоненти з підтримкою апаратного забезпечення
  • Високодетермінована передача даних
  • Найвища продуктивність і синхронність

Опис пристрою

Для інтеграції компонентів у рішення для автоматизації на етапах технічної розробки необхідно надати різну інформацію про пристрій.

Файл GSD у мережах PROFINET

Швидка та однозначна передача параметрів пристрою завдяки файлу GSD

У системі PROFINET IO опис пристрою імпортується у відповідну систему технічної розробки у вигляді файлу GSD (General Station Description) у форматі XML.

У файлі описуються параметри апаратного забезпечення, зв’язку та пристрою, що встановлені в програмному забезпеченні для конфігурації. Крім того, вони передаються контролеру та надсилаються на пристрій при створенні з’єднання.

У файл GSD, окрім зображення пристрою та його характеристик зв’язку, в текстовій формі інтегровані також всі повідомлення про помилки цього компонента.

Інструменту діагностики PROFINET IO для видачі повідомлення про помилку в текстовому форматі потрібна лише назва виробника та ID пристрою.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити