Профілі PROFINET

Профілі PROFINET регулюють такі параметри роботи пристроїв і систем автоматизації, як функціональна безпека, приводні технології та керування енергоспоживанням. Профілі розробляються в робочих секціях PROFIBUS та PROFINET International (PI), що забезпечує відкритість, а також сумісність і можливість заміни пристроїв.

PROFIsafe

PROFIsafe, безпечний комунікаційний профіль для PROFINET

Опис
PROFIsafe — це безпечний сертифікований комунікаційний профіль для систем функціональної безпеки на базі PROFIBUS та PROFINET. PROFIsafe забезпечує надійну передачу даних з метою підвищення функціональності в системах функціональної безпеки.

Водночас ця система зменшує витрати на монтаж і гарантує максимальну сумісність і можливість заміни пристроїв із функціями забезпечення безпеки.


Використання
Концепція PROFIsafe передбачає використання стандартної мережевої інфраструктури PROFINET для безпечної передачі даних. Це дозволяє паралельно використовувати канали обміну даними безпеки та звичайними даними. Завдяки цьому можна спростити конструкцію установок і зменшити витрати. Також можлива передача даних через WLAN.

Протокол PROFIsafe підходить для використання в системах безпеки до SIL3 згідно з IEC 61508 або IEC 62061, з категорією безпеки 4 згідно EN 954-1 або PL e згідно ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, профіль для приводних пристроїв

Опис
PROFIdrive — це стандартний профіль модульної конструкції для приводних систем на базі PROFIBUS та PROFINET. Він описує обов’язкові характеристики приводів і кодувальних систем для забезпечення сумісності та можливості заміни пристроїв у системах PROFIBUS та PROFINET.

PROFIdrive визначає шість класів застосування приводів для виконання майже всіх вимог у сфері автоматизації приводів. Це забезпечує можливість простої та повної інтеграції приводів у всі системи автоматизації.

Класи застосування PROFIdrive
Через широкий спектр використання для PROFIdrive встановлено шість класів застосування, що розділяються виходячи з обсягу функцій. Таким чином, приводний пристрій може підтримувати один або декілька класів.

  • Клас застосування 1
    Стандартний привод із регулюванням кількості обертів, наприклад, перетворювач частоти
  • Клас застосування 2
    Як клас застосування 1, однак з розширеними функціями (технологічні функції)
  • Клас застосування 3
    Сервопривод із регулюванням кількості обертів і положення та генератором профілів, наприклад, одновісний позиційний привод
  • Клас застосування 4/5
    Сервоприводи для централізованого ведення руху за допомогою кількох осей (керування рухомими компонентами, числове програмне керування, робототехніка)
  • Клас застосування 6
    Сервоприводи для децентралізованої автоматизації (електронний редуктор, кулачкові диски)

Для реалізації класів застосування 1–3 підходить PROFINET RT. Починаючи з класу застосування 4 обов’язково потрібна система ізохронної передачі даних на базі PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
Через розширені вимоги в різних сферах застосування класичні функції сучасних приводних пристроїв доводиться доповнювати новими функціями, наприклад, технологіями безпеки або керування енергоспоживанням. Таким чином вони перетворюються на платформу для реалізації залежних від приводу функцій автоматизації. Тому для виконання цих вимог загальні профілі PROFIsafe та PROFIenergy потім інтегруються в приводні пристрої.

PROFIenergy

PROFIenergy

Опис
PROFIenergy — це загальний апаратний профіль, призначений для застосування у сфері керування енергоспоживанням у виробничих установках.

PROFIenergy утворює на базі PROFINET апаратний інтерфейс, що дозволяє контролювати енергоспоживання в машинах та установках за допомогою систем вищого рівня через PROFINET. При цьому основною метою є пошук потенціалу для економії енергії в періоди простою, а також на не пов’язаних із виробництвом етапах.

Передумови
Ідея створення PROFIenergy виникла в межах Ініціативного проекту німецьких виробників автомобілів у сфері автоматизації (AIDA), що об’єднує такі компанії як Audi, BMW, Mercedes, Porsche та VW. У кінці 2009 року нова робоча секція, заснована для цього в Організації користувачів PROFINET (PNO), випустила специфікацію PROFIenergy. PROFIenergy стрімко інтегрується в сучасні пристрої автоматизації.

Застосування
PROFIenergy використовує ациклічні служби PROFINET для передачі стандартизованих команд, призначених спеціально для наступних випадків використання:

  • короткі простої;
  • довгі простої;
  • незаплановані простої;
  • вимірювання та візуалізація енергоспоживання.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити