Технологія

Технологія

Відкрита платформа керування

Технологія PLCnext Technology забезпечує можливість простої та швидкої інтеграції нових функціональних вимог та технологій.

Завдяки відкритій структурі нова платформа пропонує безліч переваг для розробки, проектування й експлуатації рішень з автоматизації. Вона підтримує можливість індивідуального конфігурування й дозволяє швидко реагувати на нові вимоги ринку. Крім того, завдяки скороченню циклів розробки ви можете реалізовувати рішення підвищеної ефективності без втрати якості. З технологією PLCnext Technology ви швидше дієте на ринку.

Для програмування згідно з IEC 61131-3 ви можете скористатися новою адаптивною платформою для проектування PC Worx Engineer. Це інноваційне програмне забезпечення вирізняється приємним дизайном, підтримує метод об'єктно-орієнтованого програмування й оптимізоване для користувачів з точки зору функціональності.

Детальніше про технологію PLCnext Technology

Технологія PLCnext Technology лежить в основі комунікативного й здатного до адаптації рішення з автоматизації. Відкрийте для себе переваги відкритої платформи керування.

Переходьте по галереї, щоб отримати більш детальну інформацію.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Технологія PLCnext Technology: відкрита та націлена у майбутнє

Технологія PLCnext Technology відповідає усім вимогам у світі Інтернету речей

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити