Назад до огляду

Інформаційна безпека

Інформаційна безпека

Комплексна інтеграція концепції безпеки даних

Глибоко інтегрована комплексна концепція безпеки є основою для захисту машин та установок від несанкціонованого доступ та загроз. Зараз і в майбутньому вимоги до інформаційної безпеки, встановлені у різних галузях, потребують ще більш суворого дотримання. Тому питання безпеки мережі й дистанційного технічного обслуговування такі важливі, але комплексна концепція промислової безпеки приховує у собі набагато більше. Сьогодні системи мають відповідати таким вимогам, як цілісність, експлуатаційна готовність та конфіденційність усіх даних.

Цього можна досягти лише шляхом глибокої інтеграції різноманітних механізмів та процедур на всіх рівнях технології PLCnext Technology й середовища для розробки PC Worx Engineer. Тому PLCnext Technology
пропонує концепцію Безпека-Відповідно-Проекту, що забезпечує можливість реалізації аспектів безпеки відповідно до провідного світового стандарту IEC 62443.

Таким чином, промислова безпека тепер є не перешкодою, а ключем до нових ідей на базі PLCnext Technology. Тому технологія PLCnext Technology від Phoenix Contact просто відповідає різноманітним вимогам розробників та користувачів. Вона допомагає скоротити час розробки й мінімізувати витрати, а також дозволяє учасникам зосередитися на проекті та основній діяльності.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Технологія PLCnext Technology: відкрита та націлена у майбутнє

Технологія PLCnext Technology відповідає усім вимогам у світі Інтернету речей

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити