Назад до огляду

Стандартизація та модуляризація

Стандартизація та модуляризація

Просте повторне використання модулів автоматизації

Нова програмна платформа PC Worx Engineer забезпечує можливість застосування модулів автоматизації, що складаються з певних програмних компонентів. Це відкриває безліч переваг для програмістів. Завдяки швидкому та простому повторному використанню цих модулів можна значно скоротити час розробки. Це дозволяє знизити витрати на проектування й обмежує кількість джерел помилок, оскільки сертифікація, тестування й програмування виконуються лише один раз.

Застосування модулів автоматизації в комплексних системах, перш за все, значно підвищує якість та ефективність програмування. Оскільки завдяки технології PLCnext можна обробляти програмні коди як в IEC 61131-3, так і в C/C++ або C#, модулі автоматизації також можуть включати в себе комбіновані програмні коди.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Технологія PLCnext Technology: відкрита та націлена у майбутнє

Технологія PLCnext Technology відповідає усім вимогам у світі Інтернету речей

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити