Технологія безпосереднього вставлення

Як під'єднати з’єднувач безпосередньо на друковану плату? Просто під'єднайте з’єднувач для безпосереднього підключення на розташовані з двох боків контактні пластинки друкованої плати.

Переваги

  • Відсутність термічного навантаження на з'єднувальні компоненти завдяки монтажу без паяння
  • Безпосередній монтаж: підключення компонентів до контактних стовпчиків друкованої плати
  • Гнучкі та економічні рішення для з'єднань типу «провід — плата» та «плата — плата».

Основні відомості

Наші з’єднувачі типів Wire-to-Board («провід — плата») та Board-to-Board («плата — плата») можна легко та без інструментів установлювати в горизонтальному положенні на друковані плати товщиною 1,6 мм. Для уникнення помилок підключення вставні елементи мають заводське механічне кодування. Фіксацію на друкованій платі забезпечують пружинні защіпки.

З’єднувачі для безпосереднього підключення

З’єднувачі для безпосереднього підключення Wire-to-Board («провід — плата»)  

З’єднувачі для безпосереднього підключення Wire-to-Board («провід — плата»)

З’єднувачі цього типу забезпечують безпосереднє з’єднання з друкованою платою:

  • Провід підключається до пружинного контакту, який приводиться в дію викруткою через фронтальну частину.
  • Клемний простір розраховано на жорсткі та гнучкі провідники з площею поперечного перерізу до 1,5 мм² (1 мм² для розміру кроку 3,5 мм), з наконечниками та без них.

 

З’єднувачі для друкованих плат

З’єднувачі для безпосереднього підключення Board-to-Board («плата — плата»)  

З’єднувачі для безпосереднього підключення Board-to-Board («плата — плата»)

За допомогою наших з’єднувачів типу Board-to-Board («плата — плата») можна, наприклад, підключити фільтр електродвигуна до перетворювача частоти. Роз’єм для друкованих плат переноситься на додатковий пристрій. Корпуси пристроїв завдяки своїй конструкції забезпечують захист від механічних навантажень.

Безпосереднє механічне сполучення друкованих плат за модульним принципом гарантує гнучкість і компактність.

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наведеним нижче посиланням ви знайдете усі з'єднання для друкованої плати з технологією безпосереднього вставлення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити