Паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR)

Технологія паяння оплавленням через наскрізний отвір (Through Hole Reflow, THR) поєднує в собі особливу механічну стійкість наскрізних паяних з’єднань із високим рівнем автоматизації процесів поверхневого монтажу.

Переваги

  • Висока якість процесів з можливістю відтворення завдяки високому рівню автоматизації
  • Технологія наскрізного монтажу забезпечує високу механічну стабільність з'єднувальних компонентів
  • Висока ефективність процесів завдяки можливості обробки компонентів THR та SMD в межах однієї процедури

Основні відомості

Під час монтажу за технологією THR у висвердлені отвори на друкованій платі, куди потрібно встановити деталі, під тиском через шаблон закладається паяльна паста, що складається з флюсу та кульок припою. У рідких випадках додатковий припій закладається у формі фасонних деталей або нагнітається через дозатор.

Після цього деталі, що монтуються, втискаються в заповнені паяльною пастою отвори (принцип «pin in paste»). Паяльна паста містить смолу, яка переходить у текучий стан лише при температурі вище +100 °C, тому в’язка паста тримається на поверхні штира, не стікаючи з неї аж до паяння.

Чотири етапи паяння за технологією THR

Принцип «pin in paste»

Для уникнення пошкоджень матеріалів через різницю коефіцієнтів розширення окремих деталей весь модуль повільно прогрівається приблизно до +150 °C. Після цього модуль інтенсивно нагрівається до температури, вищої за визначену температуру плавлення. Лише тоді відбувається власне паяння при температурі від +260 °C упродовж максимум 40 секунд.

Припій плавиться, унаслідок капілярного ефекту тягнеться бічними поверхнями штирів у отвори та повністю заповнює їх. На подальшому етапі охолодження модуля утворюються надійні та довговічні паяні з’єднання між поверхнями штирів і покритими металом поверхнями отворів у друкованій платі.

Основні вимоги до компонентів для паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR) та їхньої обробки описані в зазначеному нижче стандарті:

  • IEC 61760-3. Технологія поверхневого монтажу — частина 3. Стандартизований метод специфікації елементів для паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR)

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наведеним нижче посиланням ви знайдете усі з'єднання для друкованої плати для паяння за технологією THR.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити