SMT-монтаж

Деталі для поверхневого монтажу (Surface Mount Device — SMD) припаюються контактними поверхнями безпосередньо до верхньої або нижньої поверхні друкованої плати. Оскільки такі деталі не потребують з’єднувальних проводів, які проводяться через отвори в друкованій платі та припаюються, технологія поверхневого монтажу (Surface Mounting Technology — SMT) робить можливим дуже щільне комплектування та використання обох боків друкованої плати.

Переваги

  • Висока якість процесів з можливістю відтворення завдяки високому рівню автоматизації
  • Висока щільність компонування: можливість використання друкованих плат з обох боків завдяки кріпленню на поверхню
  • Висока ефективність процесів завдяки можливості обробки компонентів THR та SMD в межах однієї процедури

Основні відомості

Клеми для друкованої плати, придатні для поверхневого монтажу  

Клеми для друкованих плат, придатні для монтажу за методом SMT, на контактних поверхнях

Перед установленням деталей для поверхневого монтажу на відповідні покриті металом пластинки на друкованій платі під тиском (через сито/шаблон або з дозатора) наноситься паяльна паста.

Після цього плата комплектується деталями, а потім весь модуль спаюється. Для верхньої поверхні плати використовується метод паяння оплавленням. Деталі типу SMD на нижній поверхні плати часто приклеюються та припаюються за методом паяння хвилею припою.

Порівняно з компонентами для наскрізного монтажу компоненти для поверхневого монтажу (SMD) мають нижчу міцність з’єднання з друкованою платою, тому місця паяння на друкованій платі, як правило, не розраховані на значні механічні навантаження. Щоб, незважаючи на це, забезпечити міцну посадку на друкованій платі, багато компонентів SMD обладнані бічними металевими анкерними елементами.

У випадках, коли діють механічні навантаження, зіставні з навантаженнями на компоненти наскрізного монтажу, використовуються так звані паяльні анкери THR. Такий підхід поєднує в собі переваги обох технологій — SMT та THR. Компанія Phoenix Contact активно використовує це під час розробки нової продукції.

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наведеним нижче посиланням ви знайдете усі з'єднання для друкованої плати для паяння за технологією SMT.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити