Технологія безпосереднього вставлення SKEDD

SKEDD — це інноваційна монтажна технологія для сполучення з’єднувачів для друкованих плат через наскрізні отвори безпосередньо з друкованою платою. Монтаж виконується без інструменту і без додаткової відповідної частини. Бокові пелюсткові фіксатори на з’єднувачі забезпечують надійне і стійке до вібрації з'єднання.

Переваги

  • Адаптивна схема друкованої плати: розширення функцій без додаткових витрат на компоненти та зберігання
  • Безпосередній монтаж: просте підключення вручну та захист від вібрацій
  • Інтуїтивно зрозуміле приведення в дію завдяки кольоровому натискному елементу

Основні відомості

Технологія безпосереднього вставлення SKEDD  

Технологія безпосереднього вставлення SKEDD

Технологія безпосереднього вставлення SKEDD поєднує в собі переваги двох визнаних методів монтажу — технологій запресування та безпосереднього вставлення. Завдяки високому монтажному зусиллю під час застосування технології запресування між контактами та друкованою платою утворюється герметичне з'єднання. Однак цей метод не підходить для розбірних з'єднань.

В свою чергу, пряме вставлення вимагає наявності з обох боків друкованої плати контактних стовпчиків, тому ця технологія підходить лише для з'єднань плати з платою або дроту з платою по краях друкованої плати. Інноваційна технологія безпосереднього вставлення SKEDD дозволяє з легкістю створювати розбірні та стабільні з'єднання, забезпечуючи при цьому абсолютну гнучкість схеми друкованої плати.

Контакти SKEDD

Технологія безпосереднього вставлення SKEDD  

SKEDD забезпечує надійне електричне з'єднання

Контакти SKEDD, розроблені Phoenix Contact, складаються з двох пар лапок, які під час вставлення адаптуються під діаметр отворів в друкованій платі, крізь які утворюється з'єднання. Це підвищує стабільність контакту й гарантує надійне сполучення між з'єднувачем та друкованою платою, навіть в умовах механічних навантажень, наприклад вібрацій.

Стандартне зусилля контакту з'єднувача для прямого вставлення розраховано таким чином, щоб при підключенні утворювалося надійне електричне з'єднання, але щоб при цьому з'єднувач можна було зняти з друкованої плати для технічного обслуговування.

Кваліфікація та сертифікати

Перевірена безпека зі SKEDD  

Перевірена безпека для найвищих вимог

В основі з'єднувачів SKEDD для безпосереднього вставлення компанії Phoenix Contact лежить ліцензована технологія Würth Elektronik. Як і весь асортимент з’єднувачів для друкованих плат, з'єднувачі для безпосереднього вставлення кваліфікуються за стандартом DIN EN 61984 й з цією метою проходять зазначені нижче випробування:

  • випробування на стійкість до впливу навколишнього середовища (перевірка в умовах дії потоку змішаного газу, перепаду температур на ін.)
  • випробування на стійкість до ударів та вібрацій
  • випробування на проходження електричного струму та опір проходженню

Швидко знайдіть потрібне вам рішення

За наведеним нижче посиланням ви знайдете усі з'єднання для друкованої плати з технологією безпосереднього вставлення SKEDD.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити