Монтаж друкованих плат

Монтаж друкованих плат

Завжди відповідне рішення

Наші з’єднувальні технології для друкованих плат завжди дають змогу вибрати відповідний спосіб монтажу.

Назад до Технології

Категорії

  • Паяння хвилею припою
    Паяння хвилею припою

    Паяння хвилею припою — метод, який дає змогу припаювати з’єднані проводами електронні деталі або з’єднувальні елементи після ручного або автоматичного встановлення на друковану плату.

  • Паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR)
    Паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR)

    Технологія паяння оплавленням через наскрізний отвір (THR) поєднує в собі особливу механічну стійкість наскрізних паяних з’єднань з високим рівнем автоматизації процесів кріплення на поверхню.

  • SMT-монтаж
    SMT-монтаж

    Деталі для поверхневого монтажу (SMD) припаюються контактними поверхнями безпосередньо до верхньої або нижньої поверхні друкованої плати.

  • Технологія запресування
    Технологія запресування

    Монтаж без паяння? Технологія запресування робить це можливим. Цей спосіб монтажу відрізняється простотою та забезпечує високу міцність з’єднання.

  • Технологія безпосереднього вставлення
    Технологія безпосереднього вставлення

    Як під'єднати з’єднувач безпосередньо на друковану плату? Просто під'єднайте з’єднувач для безпосереднього підключення на розташовані з двох боків контактні пластинки друкованої плати.

  • Технологія безпосереднього вставлення SKEDD
    Технологія безпосереднього вставлення SKEDD

    SKEDD — це інноваційна монтажна технологія для сполучення з’єднувачів для друкованих плат через наскрізні отвори безпосередньо з друкованою платою.

Асортимент продукції для монтажу друкованих плат включає в себе вироби як для ручного комплектування, так і для напівавтоматичних чи автоматичних технологічних процесів. Тут можна ознайомитися зі сферами застосування різних типів монтажу, а також дізнатися про відповідні вимоги та переваги.

Переваги

  • Висока гнучкість вибору технології монтажу
  • Висока надійність завдяки відповідності стандартам DIN/IEC
  • Професійна підтримка в розробці з боку спеціалістів та за допомогою онлайн-інструментів
  • Індивідуальне конструювання продукції, адаптація варіантів і розробок до потреб клієнтів
  • Професійне навчання з питань застосування клем для друкованих плат і з’єднувачів у процесах автоматичного паяння

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити