Назад до огляду

Вплив струмів блискавки

Які наслідки мають пошкодження в результаті попадання блискавки? Як можна захистити від цього будівлі та обладнання?

Опосередковані збитки та руйнування внаслідок ударів блискавки

У залежності від кількості вивільненої енергії удари блискавки можуть завдати масивних пошкоджень будівлям, що, в свою чергу, може призвести до опосередкованих збитків.
 
В житлових будівлях або в промислових установках, що часто відвідуються персоналом, такі збитки помітні відразу. Допоміжні заходи щодо обмеження збитків у більшості випадків проводяться в короткий строк. Після такої події обсяг збитків можна оцінити швидко і точно. Швидкий ремонт та повторне введення в експлуатацію важливих функцій установки допомагає уникнути опосередкованих збитків.

Опосередковані збитки та руйнування внаслідок ударів блискавки

Для далеко розташованих установок або установок, що займають великі площі можливість спостереження персоналом зазвичай відсутня. Руйнування або пошкодження установки часто виявляються лише при появі опосередкованих збитків. З цієї причини все частіше використовуються інтелектуальні системи моніторингу, що ведуть постійне спостереження за різними функціональними станами установки та зразу повідомляють про події на центральний блок управління. Це дозволяє швидко відреагувати на неполадки та попередити опосередковані збитки і тривалі періоди простою.

Раніше не було такої системи вимірювання, за допомогою якої можна було б надійно розпізнавати та оцінювати попадання блискавки в установку. Відповідно не було і повідомлення про неполадку або аварію, викликаних такими подіями.

До установок, що особливо страждають від блискавок та які знаходяться на віддалі, відносяться, наприклад, вітроенергетичні установки, системи енергопостачання, промислові підприємства великої площі, а також споруди та обладнання залізних доріг. На таких установках, як правило, дуже складно або неможливо реалізувати безперервні заходи захисту від ударів блискавки.
 

Система моніторингу розрядів блискавки LM-S

Система моніторингу розрядів блискавки LM-S  

Унікальна система моніторингу розрядів блискавки

Для завчасної реєстрації та аналізу ударів блискавки компанія Phoenix Contact пропонує систему вимірювання струму блискавки LM-S. Вона складається з аналізатора та датчика, що монтується на вивід системи блискавкозахисту.

Ця система вимірювання використовує ефект Фарадея або магнітооптичний ефект для аналізу сили та напрямку імпульсних струмів блискавки, що виникають в громовідводі. При цьому світлова хвиля піддається магнітному впливу, а розміри цього впливу оброблюються у якості результатів вимірювання. Передача сигналу також здійснюється через світловід.

У порівнянні з передачею сигналу мідним дротом це має вирішальні переваги. Струми блискавок, що виникають в оточенні вимірювальної системи, не можуть вплинути на світловий сигнал або потрапити в його маршрут. Тому електроніка аналізатора отримує достовірний і безсумнівний з точки зору електромагнітного впливу сигнал.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити